Page top

MY4ZN-D2 DC100/110

Miniature Power Relays

Image

ミニパワーリレー, 4極, ツイン接点, プラグイン端子, コイルサージ吸収用ダイオード内蔵, 動作表示灯付き, DC100/110V

コイル定格 DC100V 8.7mA
DC110V 9.6mA
動作表示 LED
コイルサージ吸収機能 ダイオード
接点構成 4c
接触機構 ツイン
接点材質 Auクラッド+Ag合金
接点定格負荷 AC220V 3A (抵抗負荷)
AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 3A (抵抗負荷)
DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
端子構造 プラグイン端子

Item list of MY

  • 定格/性能
定格
動作表示LED
コイルサージ吸収機能ダイオード
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プラグイン端子
コイルコイル定格DC100V 8.7mA
DC110V 9.6mA
コイル抵抗11440Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110% (23℃)
消費電力約0.9W
接点定格負荷AC220V 3A (抵抗負荷)
AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 3A (抵抗負荷)
DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 3A
DC: 3A
最大開閉容量660VA (抵抗負荷)
176VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
72W (抵抗負荷)
36W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成4c
接触機構ツイン
接点材質Auクラッド+Ag合金
性能
接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC1V 100µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-55~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約35g
取りつけ方法ソケット
適用ソケットPYF14S/ PYF14T/ PYF-14-PU/ PYF-14-PU-L/ PYFZ-14/ PYFZ-14-E/ PY14/ PY14-Y1/ PY14QN/ PY14QN2/ PY14QN-Y1/ PY14QN2-Y1/ PY14-02
  • 端子配置/内部接続

端子配置/内部接続

  • 特性図

開閉容量

Series

Miniature Power Relays

MY