Page top

E3JK-TR11 2M

Built-in Power Supply Photoelectric Sensor

Image

光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 透過形, 赤色光, 検出距離 40m, リレー出力, コード引き出し, 2m

検出方式 透過形
検出距離 40m
光源 赤色発光ダイオード (624 nm)
接続方式 コード引き出しタイプ

Item list of E3JK (NEW)

  • 定格/性能
形状角型
検出方式透過形
検出距離40m
標準検出物体φ17mm以上の不透明体
指向角投光器: 3°以上
受光器: 3°以上
光源赤色発光ダイオード (624 nm)
電源電圧AC24~240V±10% 50/60Hz
DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力投受光器セット: 3W以下
制御出力リレー出力 (1c)
AC250V 3A (cosφ=1) 以下
DC5V 10mA以上
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
応答時間20ms以下
感度調整単回転ボリウム(受光器のみ)
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx
太陽光: 11,000lx
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP64
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(緑)
質量梱包状態: 約350g
付属品取扱説明書
材質ケース: ABS
レンズ部: メタクリル樹脂
表示部: メタクリル樹脂
ボリウム: POM
ケーブル: PVC
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

  • 平行移動特性

  • 距離特性

受光出力-距離特性

Series

Built-in Power Supply Photoelectric Sensor

E3JK (NEW)