Page top

G3PE-515B-3N DC12-24

Solid State Contactors for Heaters

Image

ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ, 三相, 適用負荷 AC200~480V 15A, ゼロクロス機能あり, 素子数 3, DINレール取りつけ

商品分類 三相ヒータ用
ゼロクロス機能 あり
動作表示灯 あり (黄)
定格入力電圧 DC12~24V
定格負荷電圧 AC200~480V
負荷電流 15A (40℃にて)
端子構造 ねじ端子

Item list of G3PE (Three-phase)

  • 定格/性能
定格
商品分類三相ヒータ用
電源相数三相
素子数3
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯あり (黄)
端子構造ねじ端子
取りつけ方法DINレール取りつけ
入力定格入力電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~30V
入力電流10mA以下 (DC24Vにて)
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC200~480V
負荷電圧範囲AC180~528V
最小負荷電流0.5A
負荷電流15A (40℃にて)
サージオン電流耐量220A (60Hz 1サイクル)
電流二乗積(I2t)260A2s
適用負荷負荷容量12.5kW (AC480Vにて)
性能
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.8V以下 (RMS)
漏れ電流20mA以下 (AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.175mm (複振幅 0.35mm)
耐衝撃294m/s2 (逆さ取りつけ方向 98m/s2)
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約1250g
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 接続図

端子配置/内部接続

  • 特性図

入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

Series

Solid State Contactors for Heaters

G3PE (Three-phase)