Hybrid Power Relay
Image
商品分類 |
リレー同一形状 |
---|---|
ゼロクロス機能 |
なし |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC12V |
定格負荷電圧 |
AC100~240V |
負荷電流 |
50mA~10A (55℃にて) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
As of July 25, 2024
商品分類 | リレー同一形状 | |
---|---|---|
絶縁方式 | リレー | |
ゼロクロス機能 | なし | |
動作表示灯 | あり | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
取りつけ方法 | ソケット | |
入力 | 定格入力電圧 | DC12V | 使用電圧範囲 | DC9.6~14.4V | 動作電圧 | DC9.6V以下 | 復帰電圧 | DC1.2V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V | 負荷電圧範囲 | AC75~264V | 負荷電流 | 50mA~10A (55℃にて) | サージオン電流耐量 | 170A (60Hz 1サイクル) |
動作時間 | 10ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+10ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS、10Aにて) |
漏れ電流 | 5mA以下 (AC250Vにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55~10Hz 片振幅 1mm (複振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 片振幅 1mm (複振幅 2mm) |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 100m/s2 |
使用周囲温度 | -25~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85%RH |
質量 | 約25g |
その他特長 | UL、CSA取得 |
接続ソケット形式 | PTF08A/ PTFZ-08-E/ PTF-08-PU/ PT08/ PT08-0/ PT08QN |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置/内部接続
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
As of July 25, 2024