Page top

G9H-210S-US DC24

Hybrid Power Relay

Image

ハイブリッド・パワーリレー, 定格負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯あり, UL/CSA規格取得, 定格入力電圧 DC24V

商品分類 リレー同一形状
ゼロクロス機能 なし
動作表示灯 あり
定格入力電圧 DC24V
定格負荷電圧 AC100~240V
負荷電流 50mA~10A (55℃にて)
端子構造 プラグイン端子

Item list of G9H

  • 定格/性能
定格
商品分類リレー同一形状
絶縁方式リレー
ゼロクロス機能なし
動作表示灯あり
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
入力定格入力電圧DC24V
使用電圧範囲DC19.2~28.8V
動作電圧DC19.2V以下
復帰電圧DC2.4V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V
負荷電圧範囲AC75~264V
負荷電流50mA~10A (55℃にて)
サージオン電流耐量170A (60Hz 1サイクル)
性能
動作時間10ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+10ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS、10Aにて)
漏れ電流5mA以下 (AC250Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55~10Hz 片振幅 1mm (複振幅 2mm)
誤動作: 10~45~10Hz 片振幅 1mm (複振幅 2mm)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 100m/s2
使用周囲温度-25~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
質量約25g
その他特長UL、CSA取得
接続ソケット形式PTF08A/ PTFZ-08-E/ PTF-08-PU/ PT08/ PT08-0/ PT08QN
  • 外形図

  • 接続図

端子配置/内部接続

  • 特性図

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

Series

Hybrid Power Relay

G9H