Page top

A-20GQ-B

General-purpose Basic Switch

Image

高容量形基本スイッチ, 定格電流 20A, 接点間隔 0.5mm, パネル取りつけ押ボタン, ねじ締め端子

アクチュエータ パネル取りつけ押ボタン形
接点構成 1c (単極双投形)
端子仕様 ねじ締め端子(M4)
定格通電電流 20A
保護構造 IP00

Item list of A

  • 定格/性能
アクチュエータパネル取りつけ押ボタン形 φ8.35
ステンレス鋼押ボタン
接点構成1c (単極双投形)
リベット
銀合金
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様ねじ締め端子(M4)
負荷高容量
定格通電電流20A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 20A、AC250V 20A、AC500V 15A
ランプ負荷: AC125V 7.5A、AC250V 7.5A、AC500V 4A
誘導負荷: AC125V 20A、AC250V 20A、AC500V 10A
電動機負荷: AC125V 12.5A、AC250V 8.3A、AC500V 2A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 20A、DC14V 20A、DC30V 6A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 20A、DC14V 15A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷: DC8V 12.5A、DC14V 12.5A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大75A
常時開路: 最大75A
周囲温度範囲-25~80℃
周囲湿度範囲35~85%RH
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 100万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
動作に必要な力(OF)規格値 3.92~6.13N
もどりの力(RF)規格値 最小2.79N
動作までの動き(PT)規格値 最大1.3mm
動作後の動き(OT)規格値 最小5.6mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.2mm
動作位置(OP)規格値 21~22.6mm
  • 取りつけ穴加工図

取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

Series

General-purpose Basic Switch

A