Separate Amplifier Proximity Sensor with Adjustment Potentiometer
Image
タイプ |
アンプユニット |
---|---|
電源の種類 |
直流3線式 |
動作モード |
NO/NC 切替式 |
As of August 8, 2024
タイプ | アンプユニット |
---|---|
電源の種類 | 直流3線式 |
応差 | 検出距離の10%以下 |
電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 |
使用電圧範囲 | DC10~30V |
消費電流 | 45mA以下 |
制御出力(出力形式) | NPNオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 100mA以下 (DC30V以下) |
制御出力(残留電圧) | 0.7V以下 |
表示灯 | 検出表示灯(赤)、安定表示灯(緑) |
動作モード | NO/NC 切替式 |
使用温度範囲 | -10~55℃ |
保存温度範囲 | -10~55℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
質量 | 梱包状態: 約50g |
付属品 | コーションラベル、取りつけ金具、取りつけ用+ねじ、取扱説明書 |
組合せアンプ/ヘッド | E2C-AM4A、E2C-AK4A |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
外形図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
出力段回路図
タイムチャート
As of August 8, 2024
Series