Page top

E2C-JC4DH 2M

Separate Amplifier Proximity Sensor with Adjustment Potentiometer

Image

アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, 耐熱タイプ(M12センサ用), DC電源, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m

タイプ 耐熱タイプ、 アンプユニット
電源の種類 直流3線式
動作モード NO/NC 切替式

Item list of E2C / E2C-H

  • 定格/性能
タイプ耐熱タイプ、 アンプユニット
電源の種類直流3線式
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流45mA以下
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)100mA以下 (DC30V以下)
制御出力(残留電圧)0.8V以下
表示灯検出表示灯(赤)
動作モードNO/NC 切替式
感度調整感度ボリウム
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-10~55℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
温度の影響±0.08%/℃
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保護構造IEC: IP20
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約80g
付属品コーションラベル、取りつけ金具、取扱説明書
組合せアンプ/ヘッドE2C-GE4A、E2C-GF4A、E2C-JC4AP、E2C-JC4A、E2C-AM4A、E2C-AK4A
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

Series

Separate Amplifier Proximity Sensor with Adjustment Potentiometer

E2C / E2C-H