Separate Amplifier Proximity Sensor with Adjustment Potentiometer
Image
検出ヘッドサイズ |
M30 |
---|---|
タイプ |
円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 |
10mm |
As of August 8, 2024
検出ヘッドサイズ | M30 |
---|---|
タイプ | 円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 | 10mm |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
標準検出物体 | 鉄30×30×1mm |
応答周波数 | 100Hz |
使用温度範囲 | -25~70℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~95%RH |
保存湿度範囲 | 35~95%RH |
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 耐油 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (3m) |
質量 | 梱包状態: 約270g |
材質 | ケース: 黄銅 検出面: ABS コード: ポリエチレン 締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ |
組合せアンプ/ヘッド | E2C-JC4AP、E2C-JC4A、E2C-AM4A、E2C-AK4A |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
外形図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
相互干渉
A: 100mm以上、B: 70mm以上
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
周囲金属の影響
l: 0mm以上、φd: 30mm以上、D: 0mm以上、m: 30mm以上
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
As of August 8, 2024
Series