Non-ferrous-metal-detecting Proximity Sensor (Separate Amplifier Type)
Image
検出ヘッドサイズ |
φ5.4 |
---|---|
タイプ |
円柱型 センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 |
1.5mm |
As of August 8, 2024
検出ヘッドサイズ | φ5.4 |
---|---|
タイプ | 円柱型 センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 | 1.5mm |
応差 | アンプFINE時: 検出距離の10%以下 アンプNORM時: 検出距離の15%以下 |
検出可能物体 | 非磁性金属 |
標準検出物体 | アルミ8×8×1mm |
応答周波数 | アンプユニットFINE時: 40Hz アンプユニットNORM時: 100Hz |
使用温度範囲 | -10~55℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~95%RH |
保存湿度範囲 | 35~95%RH |
温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下 0~+40℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下 |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (3m) |
質量 | 梱包状態: 約35g |
材質 | ケース: ステンレス 検出面: 耐熱ABS コード: 軟質塩化ビニル |
組合せアンプ/ヘッド | E2CY-SD11 |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
外形図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
相互干渉
A: 20mm以上、B: 15mm以上
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
周囲金属の影響
l: 0mm以上、φd: 5.4mm以上、D: 0mm以上、m: 9mm以上
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
As of August 8, 2024