Built-in Power Supply Photoelectric Sensor
Image
検出方式 |
回帰反射形(MSR機能付き) |
---|---|
検出距離 |
反射板E39-R1使用: 4m |
光源 |
赤色発光ダイオード (660 nm) |
接続方式 |
端子台タイプ |
As of July 25, 2024
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 回帰反射形(MSR機能付き) |
検出距離 | 反射板E39-R1使用: 4m |
標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体 |
指向角 | 1~5° |
光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電力 | 2W以下 |
制御出力 | リレー出力 (1c) AC250V 3A (cosφ=1) 以下 DC5V 10mA以上 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) 機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
応答時間 | 動作・復帰: 30ms以下 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -30~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 45~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP66 |
接続方式 | 端子台タイプ |
表示灯 | 入光表示灯(赤) |
質量 | 梱包状態: 約160g |
付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式、反射板 |
材質 | ケース: ABS レンズ部: メタクリル樹脂 カバー: ポリカーボネート 取りつけ金具: 鉄 |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024