Page top

E3JM-R4M4T

Built-in Power Supply Photoelectric Sensor

Image

光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 4m(反射板E39-R1使用), リレー出力, タイマ機能, コンジット口 PF1/2

検出方式 回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離 反射板E39-R1使用: 4m
光源 赤色発光ダイオード (660 nm)
接続方式 端子台タイプ

Item list of E3JM

  • 定格/性能
形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-R1使用: 4m
標準検出物体φ75mm以上の不透明体
指向角1~5°
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力2W以下
制御出力リレー出力 (1c)
AC250V 3A (cosφ=1) 以下
DC5V 10mA以上
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
応答時間動作・復帰: 30ms以下
タイマ機能ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットディレイから選択
0.1~5s
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
接続方式端子台タイプ
表示灯動作表示灯(赤)
質量梱包状態: 約160g
付属品取扱説明書、取りつけ金具、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式、反射板
材質ケース: ABS
レンズ部: メタクリル樹脂
カバー: ポリカーボネート
取りつけ金具: 鉄
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

  • 平行移動特性

Series

Built-in Power Supply Photoelectric Sensor

E3JM