General-purpose Basic Switch
Image
アクチュエータ |
ピン押ボタン形 |
---|---|
接点構成 |
1c (単極双投形) |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
定格通電電流 |
10A |
保護構造 |
IP00 |
As of July 25, 2024
アクチュエータ | ピン押ボタン形 φ2.3 ステンレス鋼押ボタン |
---|---|
接点構成 | 1c (単極双投形) 銀 |
接点間隔(標準値) | 0.9mm |
端子仕様 | はんだづけ端子 |
負荷 | 一般負荷 |
定格通電電流 | 10A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A、DC14V 10A、DC30V 10A、DC125V 10A、DC250V 3A ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 3A、DC250V 1.5A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 1.5A、DC250V 0.75A 誘導負荷(NC): DC8V 10A、DC14V 10A、DC30V 10A、DC125V 7.5A、DC250V 2A 誘導負荷(NO): DC8V 10A、DC14V 10A、DC30V 10A、DC125V 6A、DC250V 1.5A 電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 5A、DC125V 5A、DC250V 2A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 2.5A、DC125V 2.5A、DC250V 1.5A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
周囲温度範囲 | -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~85%RH |
許容操作速度 | 0.1mm/s~1m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 240回/分以下 |
接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1500V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 10万回以上 機械的: 100万回以上 |
保護構造 | IP00 |
感電保護クラス | Class I |
トラッキング特性(PTI) | 175 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2(誤動作1ms以内) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大5N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小1.12N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大0.9mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小0.13mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.18mm |
動作位置(OP) | 規格値 15.5~16.3mm |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
ねじ取りつけ穴加工図
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024