Page top

Z-10FQ22Y-B

General-purpose Basic Switch

Image

一般用基本スイッチ, 分割接触形, 定格通電電流 10A, 接点間隔 1mm(高容量), パネル取りつけローラ押ボタン形, ねじ締め端子

アクチュエータ パネル取りつけローラ押ボタン形
タイプ 高容量
接点構成 1c
端子仕様 ねじ締め端子(M4)
定格通電電流 10A
保護構造 IP00

Item list of Z

  • 定格/性能
アクチュエータパネル取りつけローラ押ボタン形 φ12.7×4.8
ステンレス鋼ローラ
タイプ高容量
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)1.0mm
端子仕様ねじ締め端子(M4)
負荷一般負荷
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 4A、AC250V 2.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 2A、AC250V 1.5A
誘導負荷: AC125V 6A、AC250V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 10A、DC125V 1A、DC250V 0.6A
ランプ負荷(NC): DC30V 4A、DC125V 1A、DC250V 0.6A
ランプ負荷(NO): DC30V 2A、DC125V 1A、DC250V 0.6A
誘導負荷: DC30V 6A、DC125V 0.1A、DC250V 0.05A
電動機負荷(NC): DC30V 6A、DC125V 0.1A、DC250V 0.05A
電動機負荷(NO): DC30V 3A、DC125V 0.1A、DC250V 0.05A
許容突入電流常時閉路: 最大40A
常時開路: 最大20A
周囲温度範囲-25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH
許容操作速度0.1mm/s~1m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1500V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上
機械的: 50万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
動作に必要な力(OF)規格値 4.46~7.26N
もどりの力(RF)規格値 最小1.12N
動作までの動き(PT)規格値 最大1mm
動作後の動き(OT)規格値 最小3.55mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.1mm
動作位置(OP)規格値 32.2~34.6mm
  • 取りつけ穴加工図

取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

  • 適合負荷領域図

Series

General-purpose Basic Switch

Z