General-purpose Basic Switch
Image
アクチュエータ |
パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形 |
---|---|
タイプ |
高容量 |
接点構成 |
1c |
端子仕様 |
ねじ締め端子(M4) |
定格通電電流 |
15A |
保護構造 |
IP00 |
As of March 17, 2025
アクチュエータ | パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形 φ12.7×4.8 ステンレス鋼ローラ |
---|---|
タイプ | 高容量 |
接点構成 | 1c リベット 銀 |
接点間隔(標準値) | 1.8mm |
端子仕様 | ねじ締め端子(M4) |
負荷 | 一般負荷 |
定格通電電流 | 15A |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A、AC500V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A、AC500V 0.75A 誘導負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 6A 電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A、AC500V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A、AC500V 0.75A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 15A、DC125V 0.75A、DC250V 0.3A ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.75A、DC250V 0.3A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.75A、DC250V 0.3A 誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 10A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A 電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 5A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 2.5A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
周囲温度範囲 | -25~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~85%RH |
許容操作速度 | 0.01mm/s~1m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 240回/分以下 |
接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1500V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 10万回以上 機械的: 30万回以上 |
保護構造 | IP00 |
感電保護クラス | Class I |
トラッキング特性(PTI) | 175 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 6.13~7.85N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小1.12N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大0.8mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小3.58mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.13mm |
動作位置(OP) | 規格値 32.2~34.6mm |
As of March 17, 2025
As of March 17, 2025
取りつけ穴加工図
ねじ取りつけ穴加工図
As of March 17, 2025
As of March 17, 2025
As of March 17, 2025
As of March 17, 2025
As of March 17, 2025