| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...サやスイッチ、マイコンの誤動作による高頻度開閉。3.負荷の短絡電流 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■逆起電圧(サー...
...ルの定格電圧通電による発熱はこれ以下となるように設計されています。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。■...
...カーボンが異極間に堆積し、絶縁劣化から焼損に至る場合があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ代表例 形G7Jシリーズ 関...
...ることでコイル線に過電流が流れ、さらに異常発熱し、断線に至ります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定...
...となります。一般的に使用される銀接点は容易に酸化してしまいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉に...
...が発生し、窒素と水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となる。 こちら 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーが動作...
...る場合SSRの漏れ電流の影響で復帰不良となる場合があります。 こちら 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーが接触不...
...大きな負荷と微小負荷を同時に開閉することは避けてください。 商品情報 一般リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で...
...ーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズ一般リレー 代表例 形MYシリーズ一般リレー 代表例 形LYシリーズ一般リレー 代表例 形G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ 負荷の種類と突入電...
...表面接続ソケットと保持金具を教えてください。形MY4シリーズの表面接続ソケットと保持金具を教えてください。形LYシリーズの接続ソケットと保持金具を教えてください。熱帯処理形のソケット、保持金具はあ...
...レベルでのご使用の場合、接点材質、接触方式により信頼性が異なってきます。 商品情報 代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉...
...開閉はできません。 ・例2 LY2 DC24 定格負荷はAC110V 7.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4))です。 AC100V、5Aのモータの開閉は可能です。 商品情報 形MY形LY 関連FAQ 形MYはDC100Vの負荷を開閉できますか...
...流電圧を表します。例:形MY2N 24VDC:正しい形式は形MY2N DC24 です。 形MY4N 12VAC:正しい形式は形MY4N AC12 です。 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-□-S 関連FAQ リレーを注文する...
...です。 ■ご参考 リレーのメンテナンスの考え方 こちら リレーの寿命の判断の目安 こちら 商品情報 代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-□-S 関連FAQ リレーが動作不良になる原因にはどの様なことが...
...用する場合 ・周囲温度:40℃の場合 (40℃+40℃) < 120℃ ・周囲温度:70℃の場合 (70℃+30℃) < 120℃ 商品情報 形MY形LY形G2R-□-S形G7T形MK形MK-S形MK-S(X)形MKK形MM...
...接点間隔を広げることになり、アークの遮断に効果を発揮する場合があります。 商品情報 代表例 形MYシリ-ズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー接点を2...
...金具(別売)形PYC-P *7 *7 保持金具(別売):形PYC-P、形PYC-1は、共に1本入りです。 リレー 1台に対し、1本使用します。 商品情報 形LY共用ソケット 関連FAQ 形LYシリーズの接続ソケットと保持金...
...金具(別売)形PYC-P *7 *7 保持金具(別売):形PYC-P、形PYC-1は、共に1本入りです。 リレー 1台に対し、1本使用します。 商品情報 形LY共用ソケット 関連FAQ 形LYシリーズの接続ソケットと保持金...
...金具(別売)形PYC-P *7 *7 保持金具(別売):形PYC-P、形PYC-1は、共に1本入りです。 リレー 1台に対し、1本使用します。 商品情報 形LY共用ソケット 関連FAQ 形LYシリーズの接続ソケットと保持金...