| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...閉に適したものと、そうでないものとがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。微小負荷開閉...
...め、使用する方の経験によって判断されています。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー 炭化物による接触不良リレ...
...故障や接触不良等が発生するおそれがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、電圧や容量の異な...
... MY4N-D2ソケット PY14-Y1(保持金具付き)【例】リレー MY4N-D2ソケット PYF-14-PU(リリースレバー付き) 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-SシリーズG2RVシリーズ ? 脱落防止用の保持金具がなく...
...圧 :DC 2.4V以上(DC24Vの 10%) 最大許容電圧:DC 26.4V (DC24Vの110%) 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ...
...回路を外付けするといった対策をお奨めします。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイルサージ対策について教...
...ドステート・リレーMOS FETリレー?一般リレー制御盤用?G2RV-ST スリムI/OリレーMY ミニパワーリレーLY バイパワーリレーG2R-□-S ミニパワーリレー プラグイン端子タイプG7T I/OリレーMK 小形パワーリレーM...
...B2019年10月以降表AMY□-02、MY□F(2、4極)2026年7月以前表B2026年8月以降表AMY4Z(N)-CBG、MY2Z(N)MY3シリーズMY□H、MY□K、MYQ表BLY、G2R、G6B表BMM、MMK2006年3月以前表B2006年4月以降表Aソリッドステ...
...す。(形MYQ)形MYQ○○形G2A-434*1樹脂ケース形リレーをケースに入れ、異物の接触に対して保護した構造です。(形MY)形MY△x形LY形G2R-□S種類外観形式ごみ、埃の侵入悪性ガスの侵入樹脂ケース形リレーをケース...
...アークによる短絡が生じ、故障の原因となります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、直流負荷と交流...
...らのFAQをご覧ください。形PYF14S形MY4形MY4の表面接続ソケットについては、こちらのFAQをご覧ください。形P2RF-□□-S形P2RF-05-S形G2R-1-S形G2Rのソケットについては、こちらのFAQをご覧ください...
...条件、あるいはシリコーンガスの濃度があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーが接触不良になる原因には...
...イン形MY4Z-CBGシングル接点 形MY4 などAuメッキ+Ag合金ツイン接点形MY2Z などAg合金シングル接点 ツイン接点 など形MY2 形G2R 形MK形MM 形G7Z など ・Ag合金は大電流の開閉に有効です。 負荷電...
...ンなど)や排気ガスやタバコの煙などがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ シングル接点、ツイン接点、クロスバ...
...オードに流れる場合等に破損しやすくなります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイル電圧の極性を...
...開閉できることがあります。実機による確認が必要です。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ ■逆起電圧(サージ)(リレー・SSR用...
...が認められた場合は、リレーを交換してください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのシール性について教えてく...
...ンの誤動作による高頻度開閉。3.負荷の短絡電流 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■逆起電圧(サージ)(リレー・SSR用語...
...による発熱はこれ以下となるように設計されています。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。■定格電圧 定格電...
...堆積し、絶縁劣化から焼損に至る場合があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ代表例 形G7Jシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 ...