| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性8LS125-JWLNJ-S2-N動作に必要な力(OF)最大0.28N0...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS3-JWLCA12-2N-N動作に必要な力(OF)最大13.4N1...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J500WLCA2-N動作に必要な力(OF)最大8.9N13.3...
...10A → 5A に小さくなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS19-JWLGCA2動作に必要な力(OF)最大13.4N13.3...
...10A → 5A に小さくなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J550WLG2動作に必要な力(OF)最大8.9N9.81N...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J50WLCA2-2-N動作に必要な力(OF)最大8.9N13....
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS-J503WLCA12-2N-N動作に必要な力(OF)最大8.9N...
...。・動作特性が異なります。 ■お願いその他詳細仕様をカタログ(データシート)にてご確認の上、ご検討をお願いいたします。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS1-JHWLCA2-TH-N動作に必要な力(OF)最大13.4...
...ます。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。D4A-□N データシートWL-N/WLG データシート 動作特性AZ8169D4A-3115NWLNJ-S2-N動作に必要な力(OF)最大...
...・動作特性が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性AL-S11WLNJ-N動作に必要な力(OF)最大1.5N1.47N動作...
...FAQ000132349 推奨代替品は、61F-WL-CP11-NRA をご検討ください。■主な相違点/留意点・外形寸法、端子配置は同等です。(接続ソケットは流用可能です。)・電源電圧:電圧固定 → フリー電圧(AC100-240V)...
...定格電圧:AC/DC12~125V → AC/DC10~115V■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS1-JECWLCA2-LD-N動作に必要な力(...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性5LS1-JWLD2-N動作に必要な力(OF)最大26.7N26.67Nもど...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性2LS1-JWLD18-N動作に必要な力(OF)最大26.7N26.67Nも...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性1LS10-JWLCL-N動作に必要な力(OF)最大1.4N1.39Nもど...
...点定格はほぼ同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート(※WLSD21-Nはデータシート非掲載品です。) 動作特性3LS1-JWLSD...
...定格電圧:AC/DC12~125V → AC/DC10~115V■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性2LS1-JECWLD18-LD-N動作に必要な力(...
...例 形D3V-01シリーズマイクロスイッチ 小形基本スイッチ 代表例 形VXシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミット...
...例 形D3V-01シリーズマイクロスイッチ 小形基本スイッチ 代表例 形VXシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミット...
...XS5□R、形XS2、形XS5シリーズを使用します。お客様にてコネクタを加工する手間がかかりません。 直出しコネクタタイプ・形WL-N *1・形D4CC・形D4E-N・形WL プリワイヤコネクタタイプ・形D4ER-□N *...