Site Search | Product Search | IA Global Search |
...ート形 形E6C3-Aアブソリュート形 形E6F-Aパワーサプライ(電源)パワーサプライ 代表例 形S8FS-Gパワーサプライ 代表例 形S8VS 関連FAQ パワーサプライを選定したい。パワーサプライ 過電流保護が...
...依存されます。同時期に購入されたパワーサプライと合わせて交換をお願いします。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パ...
...グにてご確認ください。・掲載例 S8FS-G 100W 商品情報 代表例 形S8FS-G代表例 形S8VK-Gシリーズ代表例 形S8VK-Tシリーズ代表例 形S8VSシリーズ代表例 形S8JXシリーズ代表例 形S8VMシリーズ代表...
...年5年3年3年 240W 5年5年5年5年3年3年 480W 5年5年5年5年3年3年 960W 5年5年 - - 3年 - 出力容量形S8FS-G 形S82S 形S8VS 形S8TS形S8AS3W-1年---7.5W-1年---15W3年- 3年 --25W--- 3年 - 3...
...VK-T[データ]120W 480W 960W三相AC400V入力時28A typ.約5msec240W三相AC400V入力時29A typ.シリーズ出力容量突入電流電流値*1時間(参考値)形S8VS[データ]15W 30W 60W 90W120W 180W 240WAC100V入力時...
...(別売)をお使いください。取付金具の形式はこちらのFAQをご覧ください。形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VK-R *1形S8VS形S8TS形S8AS形S82S全機種直接、DINレールに取付できます。別売りの取...
...たりDC24V、3.8Aです。)詳細は下記リンクよりデータシートにてご確認ください。S8V-CP データシート 商品情報 S8VK-GシリーズS8VSシリーズS8TSシリーズS8VK-SシリーズS8ASシリーズS8VK-XシリーズDC電子式サ...
...力に変換し、直流(DC24Vなど)を得るものです。 商品情報 形S8VK-Sシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VK-WBシリーズ形S8VK-WAシリーズ 関連...
...用電流が推奨最大電流を超えないようご注意ください。 商品情報 形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Xシリーズ形S8VK-...
... が可能なパワーサプライDINレール取付 が可能なパワーサプライ 商品情報 S8VK-XシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8JXシリーズS8VK-SシリーズS8VK-WAシリーズ 関連FAQ スイッチングパ...
...態により内部ヒューズが溶断することがあります。 形S8FS-Gこちら形S8VK-WAこちら形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VSこちら形S8JX-N *3こちら形S8JX-P *4【2】外付けでダイオードを接続する...
...S8VK-G15W 30WDC5V 12V 24V60WDC12V 24V120WDC24V240W 480WDC24V 48V形S8VK-T120W 240W 480W 960WDC24V形S8VS*115W 30W 60W 90W 120W 180W 240W 480WDC24V形S8TS25WDC5V30W(*2) 60W(*2...
...を持った機種があります。詳細は(表1)~(表7)をご参照ください。 (表1) 形S8VK-WA、形S8VK-WBシリーズ (表2) 形S8VK-Sシリーズ (表3) 形S8VSシリーズ (表4) 形S8TSシリーズ (表5) 形S8ASシ...
...合に、一定時間、定格出力電流より大きな電流値を出力できる機能です。 商品情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終...
...030□□50WS8VM-050□□100WS8VM-100□□150WS8VM-150□□300W S8VM-300□□可2台こちら600WS8VM-600□□1500WS8VM-152□□S8VS全機種不可ー-S8EX*5S8EA*6S8ASS82S *1 詳細は「接続」の欄にあるリンク先にてご確認くだ...
...はできませんのでご注意ください。)計測の詳細、リセット方法については、以下をご覧ください。【1】形S8VK-Xシリーズ 【2】形S8VSシリーズ 表示モニタ付き■ ピークホールド電流値の計測が可能なパワー...
...8VK-G06012 60W DC12V 2.5A S8VK-G06024 DC24V 2.5A シリーズ形式出力 容量 電圧 電流 S8VSS8VS-01505 15W DC5V 2.0A S8VS-01512 DC12V 1.2A S8VS-01524 DC24V 0.65A S8VS-03005 30W DC5...
...い。商品情報のURLよりダウンロードが可能です。(取扱説明書のダウンロードには無料の会員登録が必要です。) 商品情報 S8VSシリーズS8FS-GシリーズS8VK-Gシリーズ湿度センサ, 温湿度センサ ES2-HB-N /T...
...法出力端子にテスタなどをつなぎ、実際の出力電圧を確認しながら出力電圧調整トリマ(V.ADJ)を調整してください。(形S8VS-□□□24A□、形S8VS-□□□24B□は、出力電圧をモニタすることができます。)■ 電...
...ワーサプライのN端子に接続し、非接地側をL端子に接続します。 商品情報 S8FS-GシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8VK-SシリーズS8VK-XシリーズS8VK-WAシリーズS8VK-WBシリーズ 関連FAQ パ...