| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...ンロードには無料の会員登録が必要です。) 商品情報 デジタルパネルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータK3MA-J スケーリングメータ/メータリレーK3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロー...
...の種類 種類 形式 計測値 Max値 Min値 電圧/電流入力電圧・電流パネルメータ形K3HB-X x ○ ○ スケーリングメータ・メータリレー形K3MA-J x x x 高速応答デジタルパネルメータ形K3HB-S x ○ ○ ロードセル/mV電...
...。◆商品別 機能有無 種類 シリーズ 機能 ヒステリシス 出力オフディレイ 起動補償タイマ 電圧・電流入力形K3HB-X ○ ○ *1 ○ 形K3HB-S ○ ○ ○ 形K3MA-J ○ - - ロードセルmV電圧信号入力形K3HB-V ○ ○ *1 ○...
...るため電源ライン、負荷ラインから離してください。 例:アナログ信号入力の場合 対象形式:形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3TE* 形K3TF* * 形K3TE 形K3TFシリーズは...
...ンタ 代表例 形H7CZ電子カウンタ 代表例 形H7CX-A?-Nデジタルパネルメータ 代表例 形K3HB-Xデジタルパネルメータ 代表例 形K3MA-J?アナログタイマ 代表例 形H3RN-?-B アナログタイマ 代表例 ...
...算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7CX-A□-N、形H7BX 加算、減...
...パネルメータ 形K3HB-X シリーズ高速応答デジタルパネルメータ 形K3HB-S シリーズスケーリングメータ/メータリレー 形K3MA-J シリーズロードセル・mVメータ 形K3HB-V シリーズ回転パルスメータ 形K...
...ズを教えてください。直流4~20mA出力のセンサ1台に、デジタルパネルメータを複数台接続できますか?(形K3HB-X 形K3HB-S 形K3MA-J) 温度調節器・デジタル調整計の4~20mA出力に複数の機器を接続すること...
...算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 測定精度...
...をなくしたい場合に有効です。 ◇ 設定例 0以下を強制的に「0」にしてマイナス表示をしない。 ◇対象形式 K3HB-X K3HB-V K3HB-S K3HB-H K3MA-J ■お願い 設定パラメータの詳細、操作手順等につい...
...込んだ値に対してもキー操作にて微調整する事が可能です。)稼働状態を確認しながら設定したい場合に便利です。 ・形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN の場合 ティーチング機能はスケーリング入力値の設定時...
...ジタルパネルメータ 表示がずれます。何か対策はありますか?【ティーチング機能】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 0付近での表示...
...算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形K3HB-Rシリーズで、現在値を外...
...算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)微小負荷開閉に適したリレーを教...
...5形K3HB-XAD-L1AT11○○電流*3?形K3HB-XAD-L2AT11○○電圧*4?形K3HB-XAD-ABCD1*2○??形K3HB-XAD-A-DRT1??○DeviceNet形K3MA-Jサイズ:縦48 x 横96㎜形K3MA-J???形K3MA-J-A2○??シリーズ対象機種...
...ラメータを教えてくださいデジタルパネルメータ 比較出力とは何ですか? (形K3HB-X 形K3HB-R 形K3HB-H 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3MA-L)デジタルパネルメータ MAX値、MIN値...
...算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7CXに直流2線式のセンサを接続...
...ーK32-49HC●外観 商品情報 電圧・電流パネルメータ 形K3HB-Xデジタルパネルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータK3MA-J スケーリングメータ/メータリレーK3HB-S 高速応答デジタルパネル...
...ズは、DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジタルパネルメータやデジタル調節計など(形K3HB-Xシリーズ、形K3HB-Sシリーズ、形K3MA-Jシリーズ、形E5□Cシリーズ等)と組み合わせてお使いください。ご参考:...
...ます。DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジタルパネルメータやデジタル調節計など(形K3HB-Xシリーズ、形K3HB-Sシリーズ、形K3MA-Jシリーズ、形E5□Cシリーズ等)と組み合わせてお使いください。ご参考:...