| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:NS5-SQ10B-ECV2替代NS5-SQ00B-V2程序是否可以继续使用? A: 可以。 NS系列产品停产替代后,只需要通过软件转换程序型号。 以上回答是否解决了...
...网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:欧姆龙铂电阻命名规则 A: ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:E5EZ-PRR系列是否支持ModBus-RTU通讯? A: 不支持。 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...C12-24V,额定输入电流7mA; c) 最大负载电流40mA / 额定输入电流7mA = 5.7,所以最多带5个G3PE-215B。 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...定 设定之前: 将设为显示 将选项屏蔽,设定完成 3)如果需要将选项再显示,只要将PMSK选项置为OFF即可。 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...B:事件输入2点 10报告携带 无:不带检测报告 K:带检测报告 11总线 无:不支持 DRT:支持DeviceNet通讯 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...系列是不是支持Modbus-RTU协议? A: 不支持,只支持SYSWAY协议; 支持MODBUS-RTU协议温控器可以选用E5□N系列 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...参数 可以 可以 面板修改参数 不可以 可以 通讯读取 可以 可以 通讯写入 可以 不可以 ns...
...司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:EJ1 TC系列命名规则 A: ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:EJ1 HFU系列命名规则 A: ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:EJ1 EDU系列命名规则 A: ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...SUB1和SUB2的作用是什么? A: SUB1和SUB2分别对应总线输出1和总线输出2。当总线输出有输出时,SUB1、SUB2有输出。 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ...
...:可以通过以太网或者串口连接NJ和NSJ系列控制器吗? A: 可以通过以太网或者串口连接NJ和NSJ系列控制器。ns...
...电池异常错误。发生此错误时,_RetainFail(保留故障标志)系统定义的变量自动变为TRUE,CPU面板上的ERROR指示灯也会闪烁。ns...
...驱动器分配轴后,I / O map就将禁用。如要访问被分配了轴的伺服驱动器,只有通过轴变量(系统定义的变量)来实现。ns...
...多少k步? A: 20 MB 大致等于400 K 步(CJ2H-CPU68的程序容量)。但是,这仅是一个参考值,实际的步数取决于每个程序。ns...
...变量属性表(例如变量名和变量数据类型)存储在执行元件中。另外,变量自身存储在变量内存中,独立于程序内存。ns...
...张DVD光盘? A: 不需要购买30 张DVD光盘。只需要购买一个带许可的DVD光盘。除了这个DVD光盘,再购买30个许可证。ns...
...么? A: 另存为和打开命令用于你电脑上的工程文件,导出和导入命令用于处理从另外电脑上来的工程文件。ns...
...查中会发现一个重复的名称。如果您双击Build标签页上显示的信息,在编辑窗口中会显示错误的位置,方便您更正。ns...