| Site Search | Product Search | IA Global Search |
... with heat radiator Rated input voltage: 12 to 24 VDC 240 or 480 VAC, 15 A, 25 A, 35 A, or 45 A G3PA Ultra-compact and slim model combined with a heat radiator Rated input voltage: 240 V: 5 t...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/ej1_h236-e1_4_1_csm1121137.pdf
... AC240V 25A、35A AC480V 25A、35A G3PE型(三相) 散熱器一體三相同步控制輸入的額定電壓 DC12~24V AC240/480V 15A、25A、35A、45A G3PA型散熱器一體超小輕巧型輸入的額定電壓 240V DC 5~24V 480V DC12...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/ej1_sgtd-045_tw_5_8.pdf
...s for All Solid State Relays. AC Input Unit Enabling AC Operation •Connects to a maximum of two G3PA-VD Relays. For the most recent information on models that have been certified for safety s...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/g32a-b_ds_e_1_3_csm148.pdf
...CSM_G32A-B_DS_TW_2_4 1 AC輸入模組G32A-B 可進行AC操作的AC輸入模組 •可連接2台G3PA型(-VD型)。 種類額定/性能 ■額定 ■性能使用例 ●AC操作 G3PA型×2台+G32A-B型(AC輸入模組) 註....
... Voltage Detection Unit G32A-C Refer to Safety Precautions for All Solid State Relays. Prevents G3PA Malfunction •Connects to a maximum of two G3PA-VD Relays. •Prevents malfunction o...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/g32a-c_ds_e_1_2_csm149.pdf
...CSM_G32A-C_DS_TW_2_4 1 電壓檢測模組G32A-C 防止G3PA型誤動作的電壓檢測模組 •最多可連接2台G3PA型。 •於殘留電壓、漏電流或輸入側的雜訊時, 可防止SSR誤動作。 種類額定/性能 ■額定 ■性能使用...
...ON website. Model Number Structure Model Number Legend 1. Basic Model Type G32A: Accessory for G3PA 2. Basic Model Name D: Short-circuit Unit 3. Rated Carry Current 20: 20 A 40: 40 A 4. Cert...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/g32a-d_ds_e_1_3_csm150.pdf
...對象機種等最新資訊,請參閱本公司網站 (http://www.omron.com.tw)的「規格認證」。 名稱短路通電電流適用SSR型號型號短路模組 10A G3PA-210B-VD G32A-D20 20A G3PA-220B-VD G3PA-420B...
...its G32A-EA Refer to Safety Precautions for All Power Controllers. Used in Combination with the G3PA to Enable High-precision Temperature Control •Use cycle control to achieve power control w...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/g32a-ea_ds_e_7_3_csm182.pdf
...設定調整、外部設定調整、 電流訊號DC4~20mA的3種輸入。 •輕巧外型,除螺絲安裝外,也有鋁軌安裝型。 •使用連結端子即可與G3PA型緊鄰安裝。 •內藏絕緣變壓器。 •100~240V自由電源。 種類 ■本體註.也有取...
...CSM_G3PA_DS_E_3_10 1 Solid State Relays G3PA Extremely Thin Relays Integrated with Heat Sinks •Downsizing achieved through optimum design of heat sink. •Mounting possible via screws ...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/cat/g3pa_ds_e_3_10_csm168.pdf
...1 CSM_G3PA_DS_TW_3_18 功率固態繼電器G3PA 散熱器一體超小輕巧型 •耐電壓可達AC4,000V。 •以散熱器最適外觀設計,外型更加小型化。 •除螺絲安裝外,也有鋁軌安裝型。 •使用連結端子即可輕鬆進行...
...3 額定/性能 ■額定 *1.僅有加熱器斷線檢測功能型 *2.使用軟啟動最佳週期控制時, 請使用無零交叉功能的SSR(G3PA-@BL-VD型)。 詳細內容請參閱G3PA型。 ■性能 *對電流螢幕顯示選擇參數設定選擇...
...形式とが合っているか必ずご確認ください。 間違って使用されますと異常発熱となり故障の原因となります。 形G3PAにパワー・デバイス・カートリッジを組み込む時は以下の手順に従って作業してください。 ◯...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/g32a-a_-vd_inst-1151567-8b.pdf
...示灯温度アラーム取りつけ穴パワー・デバイス・カートリッジ注.カートリッジの交換は専用金具をご使用ください。 G3PA-210B-VD G3PA-220B-VD G3PA-420B-VD ( ) (G3PA-260B-VD...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/g3pa_inst-1176300-0c.pdf
...網路商店 Home 網路商店 繼電器 固態繼電器 / G3PA G3PA-210B-VD-X DC5-24 購物車 (0) 固態繼電器 G3PA-210B-VD-X DC5-24 散熱器一體型固態繼電器 商品資訊 付款方式: 貨到付現、貨...
...網路商店 Home 網路商店 繼電器 固態繼電器 / G3PA G3PA-220B-VD-X DC5-24 購物車 (0) 固態繼電器 G3PA-220B-VD-X DC5-24 散熱器一體型固態繼電器 商品資訊 付款方式: 貨到付現、貨...
...網路商店 Home 網路商店 繼電器 固態繼電器 / G3PA G3PA-240B-VD DC5-24 購物車 (0) 固態繼電器 G3PA-240B-VD DC5-24 散熱器一體型固態繼電器 商品資訊 付款方式: 貨到付現、貨到刷...
...網路商店 Home 網路商店 繼電器 固態繼電器 / G3PA G3PA-260B-VD DC5-24 購物車 (0) 固態繼電器 G3PA-260B-VD DC5-24 散熱器一體型固態繼電器 商品資訊 付款方式: 貨到付現、貨到刷...
...C 480 V: 12 to 24 VDC AGHTURW 34567 SW1 ON SW2 EJ1-TC2 012 SW1 COM1 COM2 COM3 DEF 012 89ABC DEF G3PA 240 VAC, 10 A, 20 A, 40 A, or 60 A 480 VAC, 20 A, 30 A, or 50 A 3 EJ1N-TC2@-CNB Rated inpu...
https://www.omron.com.vn/data_pdf/cat/ej1_ds_e_12_5_csm222.pdf