Site Search | Product Search | IA Global Search |
...径 シリーズ 形式 出力形態 φ20 E6J-C 形E6J-CWZ1C オープンコレクタ出力(NPN) 形E6J-CWZ1E 電圧出力 形E6J-CWZ1EA2 電圧出力 φ25????? 形E6A2-C 形E6A2-CWZ3C オープンコレクタ出力(NPN) 形E6A2-CWZ5C オ...
...。双方とも軸の回転時に許容される荷重であり、この荷重の大きさが、軸受けの寿命に影響します。 商品情報 代表例 φ25 形E6A2-C代表例 φ40 形E6B2-C代表例 φ50(汎用) 形E6C2-C代表例 φ50(堅牢タイプ...
...ズ 外径 分解能 *1 (パルス/回転) 最高応答周波数 保護構造 特徴 形E6J-C φ20100、200、360、600、1000 100kHz *2 IP40・中空軸タイプも品揃え形E6A2-C φ2510、20、60、100、200、300、360、500、1000 30...
...ンコレクタ(NPN)100、200、360、600、1000形E6J-CWZ1E電圧出力100、200、360、600、1000形E6J-CWZ1EA2電圧出力360、600、1000φ25形E6A2-C形E6A2-CWZ3CA相B相Z相オープンコレクタ(NPN)100、200、360、500形E6A2-CWZ5Cオー...
...、6000オープンコレクタ(NPN)形E6F-C形E6F-CWZ5G100、200、360、500、600、1000コンプリメンタリ出力形E6F-CWZ5C1000オープンコレクタ(NPN)形E6A2-C形E6A2-CWZ3C100、200、360、500オープンコレクタ(NPN)形E6A2-CWZ5...
...方向の位置調整が可能なため、エンコーダの原点合わせを行う必要がある場合に適しています。 商品情報 代表例 φ25 形E6A2-C代表例 φ40 形E6B2-C代表例 φ50(汎用) 形E6C2-C代表例 φ50(堅牢タイプ) ...
...力100m以下シールド付ツイストペアケーブル(表1)を参照ください。 商品情報 ロータリエンコーダインクリメンタル形 E6A2-Cインクリメンタル形 E6B2-Cインクリメンタル形 E6C2-Cインクリメンタル形 E6C3...
...リットを参照ください。 ロータリエンコーダカプリング軸径シリーズ形式種類軸内径(公差*1)外径形式付属/別売φ4形E6A2-C形E6A2-CWZ3E 形E6A2-CWZ3C 形E6A2-CWZ5C 形E6A2-CW3E 形E6A2-CW3C 形E6A2-CW5C 形E6...
...とZ相原点は合っていません。コントローラ側で、Z相出力のON点を確認して原点調整してください。形E6J-CWZ1E形E6J-CWZ1EA2φ25形E6A2-C形E6A2-CWZ3C●原点位置表示:なしDカット面とZ相原点は合っていません...
...0、200、360、600、1000100kHz*16000形E6J-CWZ1E電圧出力100、200、360、600、1000形E6J-CWZ1EA2電圧出力360、600、1000φ25形E6A2-C形E6A2-CWZ3Cオープンコレクタ(NPN)100、200、360、50030kHz5000形E6A2-CWZ5Cオープン...
...重が加わり、破損したり、極端に寿命が短くなる恐れがあります。 商品情報 ロータリエンコーダインクリメンタル形 形E6A2-Cインクリメンタル形 形E6B2-Cインクリメンタル形 形E6C2-Cインクリメンタル形...
...法はこちらのFAQ をご覧ください。*3 以下のロータリエンコーダの接続可否を掲載しています。形E6J-C、形E6D-C、形E6F-C、形E6A2-C、形E6B2-C、形E6C2-C、形E6C3-C、形E6H-C 商品情報 インクリメンタル形...
...E6F-C(堅牢タイプ)形E6F-A(堅牢タイプ) 商品情報 ロータリエンコーダ インクリメンタル形代表例 インクリメンタル形 形E6A2-C代表例 インクリメンタル形 形E6B2-C代表例 インクリメンタル形 形E6...
...ズ 形式 外径 ケーブル仕様 許容曲げ半径 シールド有無 ケーブル径 形E6J-C 形E6J-CWZ1C 形E6J-CWZ1E 形E6J-CWZ1EA2 φ20 有 φ3 15㎜ 形E6A2-C 形E6A2-CWZ3E 形E6A2-CWZ3C 形E6A2-CWZ5C 形E6A...
...(時間) 形E6J-C 形E6J-CWZ1C オープンコレクタ出力(NPN) DC5V40mA以下 約3A(約10μs) 形E6J-CWZ1E 電圧出力 形E6J-CWZ1EA2 電圧出力 形E6A2-C 形E6A2-CWZ3C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~12V30mA以下 約9...
... シリーズ形式電源電圧/消費電流デジタルパネルメータ(形K3HB)の外部供給電源の使用可否形E6D-C形E6D-CWZ1E *2 DC5V/150mA以下-形E6A2-C形E6A2-CWZ3EDC5~12V/50mA以下使用可能です。形E6A2-CS3EDC5~12V...
...DC5V/150mA以下形E6F-Cオープンコレクタ出力(NPN)形E6F-CWZ5CDC12~24V/100mA以下コンプリメンタリ出力形E6F-CWZ5GDC12~24V/100mA以下形E6A2-Cオープンコレクタ出力(NPN)形E6A2-CWZ3CDC5~12V/30mA以下形E...
...コレクタ出力(NPN)〇E6F-CWZ5Gコンプリメンタリ出力〇E6H-CWZ3Xラインドライバ出力X *4K3MA-Fの対象機種 K3MA-F K3MA-F-A2 商品情報 代表例 E6A2-C代表例 E6B2-C代表例 E6C2-C代表例 E6C3-C回転...
...-C形E6J-CWZ1CA相 B相 Z相オープンコレクタ出力(NPN)0Vとは別にシールドがあります。形E6J-CWZ1E電圧出力形E6J-WZ1EA2電圧出力φ25 形E6A2-C形E6A2-CWZ3CA相 B相 Z相オープンコレクタ出力(NPN)シールドはあ...
...コーダ シリーズ形式シンク電流電源/消費電流形E6D-C形E6D-CWZ2C35mA以下DC12V/150mA以下形E6F-C形E6F-CWZ5C35mA以下DC12~24V/100mA以下形E6A2-C形E6A2-CWZ3C30mA以下DC5~12V/30mA以下形E6A2-CWZ5CDC12~...