| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...360、600、1000 100kHz *2 IP40・中空軸タイプも品揃え形E6A2-C φ2510、20、60、100、200、300、360、500、1000 30kHz IP50形E6B2-C φ4010、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600、720、800、1000、1024...
...周期を360°とする電気角で表したものです。A相、B相は、通常、電気角で90°の位相差を持っています。 商品情報 代表例 φ40 形E6B2-C代表例 φ50(汎用) 形E6C2-C代表例 φ50(堅牢) 形E6C3-C 関連FAQ イン...
...圧出力10、20、60、100、200、300、360、500形E6A2-CW3EA相B相電圧出力100、200、360、500外径シリーズ形式出力相出力形態分解能(パルス/回転)φ40形E6B2-C形E6B2-CWZ3EA相B相Z相電圧出力10、20、30、40、50、60、100、200、3...
...プンコレクタ(NPN)形E6A2-CS3E10、20、60、100、200、300、360、500電圧出力形E6A2-CW3E100、200、360、500電圧出力シリーズ形式分解能出力仕様形E6B2-C形E6B2-CWZ3E10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600、1...
...が可能なため、エンコーダの原点合わせを行う必要がある場合に適しています。 商品情報 代表例 φ25 形E6A2-C代表例 φ40 形E6B2-C代表例 φ50(汎用) 形E6C2-C代表例 φ50(堅牢タイプ) 形E6C3-C 関連FA...
...方向となります。なお、CW方向の逆回転を CCW(CounterClockWise)といいます。 商品情報 インクリメンタル形 ロータリエンコーダ代表例 形E6B2-C代表例 形E6C2-C代表例 形E6C3-Cアブソリュート形 エン...
...上の注意等を参照ください。)*2 機種により、最大長を規定している場合があります。カタログにてご確認ください。(例 形E6B2-C)(表2) 形式別一覧対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めしま...
...6A2-CW3E 形E6A2-CW3C 形E6A2-CW5C 形E6A2-CS3E 形E6A2-CS3C 形E6A2-CS5C樹脂製(標準タイプ)φ4(H8)φ13形E69-C04B付属φ6形E6B2-C形E6B2-CWZ6C 形E6B2-CWZ5B 形E6B2-CWZ3E 形E6B2-CWZ1X樹脂製(標準タイプ)φ6...
...相出力のON点を確認して原点調整してください。方法については機種により異なります。下表を参照ください。なお、形E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cは、Dカット面を合わせることで、おおよその位置決めができます。...
...を取り付け、B方向から取付します。 商品情報 ロータリエンコーダ代表例 インクリメンタル形ロータリエンコーダ 形E6B2-C代表例 インクリメンタル形ロータリエンコーダ 形E6C3-C代表例 アブソリュ...
...ス、逆方向の回転パルスを正しく求めることができます。 商品情報 ロータリエンコーダ インクリメンタル形代表例 形E6B2-C代表例 形E6C2-C代表例 形E6C3-C 関連FAQ ロータリエンコーダの取りつけ手...
...のパルス数を数えれば正常かどうかの判断ができます。 商品情報 ロータリエンコーダ インクリメンタル形代表例 形E6B2-C代表例 形E6C2-C代表例 形E6C3-C 関連FAQ インクリメンタル形エンコーダ 出力...
...形E6A2-CW3E電圧出力100、200、360、500外径シリーズ形式出力形態分解能(パルス/回転)最高応答周波数(kHz)許容最高回転数(r/min)φ40形E6B2-C形E6B2-CWZ3E電圧出力10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、...
...に寿命が短くなる恐れがあります。 商品情報 ロータリエンコーダインクリメンタル形 形E6A2-Cインクリメンタル形 形E6B2-Cインクリメンタル形 形E6C2-Cインクリメンタル形 形E6C3-Cアブソリュート形 ...
...ちらのFAQ をご覧ください。*3 以下のロータリエンコーダの接続可否を掲載しています。形E6J-C、形E6D-C、形E6F-C、形E6A2-C、形E6B2-C、形E6C2-C、形E6C3-C、形E6H-C 商品情報 インクリメンタル形 形E6A...
...能が変わっても相の数は変わりません。 ■品揃え 外径インクリメンタル形アブソリュート形φ20形E6J-C形E6J-Aφ25形E6A2-Cφ40形E6B2-C-形E6H-C(中空軸タイプ)φ50形E6C2-C形E6CP-A形E6C3-C(堅牢タイプ)...
...形E6A2-CWZ5C 形E6A2-CW3E 形E6A2-CW3C 形E6A2-CW5C 形E6A2-CS3E 形E6A2-CS3C 形E6A2-CS5C φ25 なし φ4 12㎜ 形E6B2-C 形E6B2-CWZ6C 形E6B2-CWZ5B 形E6B2-CWZ3E 形E6B2-CWZ1X φ40 有 φ5 25㎜ ...
...C12~24V20mA以下 形E6A2-CWZ3E 電圧出力 DC5~12V50mA以下 形E6A2-CS3E DC5~12V30mA以下 形E6A2-CW3E DC5~12V30mA以下 形E6B2-C 形E6B2-CWZ6C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~24V80mA以下 約9A(約0.3ms...
...産を終了しました。 商品情報 光電センサ 形E3Z光電センサ 形E3JK光電センサ 形E3JM近接センサ 形E2Eロータリエンコーダ 形E6B2-Cロータリエンコーダ 形E6C2-Cロータリエンコーダ 形E6C3-C 関連FAQ ...
...150mA以下-形E6A2-C形E6A2-CWZ3EDC5~12V/50mA以下使用可能です。形E6A2-CS3EDC5~12V/30mA以下形E6A2-CW3EDC5~12V/30mA以下形E6B2-C形E6B2-CWZ3EDC5~12V/100mA以下容量が不足します。外部にパワーサプラ...