| Site Search | Product Search | IA Global Search |
... installed circuit without measuring the voltage. ・Use this when the voltage cannot be input to KM-D1 due to field conditions or wiring difficulties. ・You can set any voltage and power fact...
https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/km-n1-flk_manual_n244-e1-01.pdf
...Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電力監視の商品でK を頭文字とするものは、以下の 7 商品です。 KM-D1 KM-N1 KM-N2-FLK KM-N3-FLK KM-PM KM50-C KM50-E 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善...
...モニタ 電力量モニタ 電力量モニタ&ロガー 電力量モニタ Ethernet 通信対応電力量モニタ KM50-E/-C KM-N1 KM-N2 KM-D1 KM-N3 KM-PM 単回路高機能タイプ 多回路小型タイプ 多回路グローバル インパネルタイ...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/selection/recommend/PowerMonitor_RS_J_1_7.pdf
...ーブル「KM-NCB-EXT-0.5M」を使用してください。分割型変流器(CT)用延長ケーブル「KM-NCB-EXT-0.5M」による延長は1本のみ可能です。※KM-D1も同じ仕様です。 KM-N1のオプション品にある分割型変流器(CT)...
...となります。デマンド監視端末紹介ページデマンド監視機能が必要ない場合、近い仕様の商品としてKM-N2-FLK、KM-N2-FLK-X、KM-D1-ETN のいずれかをご検討ください。商品ごとの各仕様については下表をご参照く...
...FAQ000123411 KW2G(品番:AKW2010GB)に近い仕様の商品として、KM-D1-ETN もしくは、KM-N1-FLK をご検討ください。必要な回路数、パルス入力数、パルス出力数によってご選定ください。・KM-D1-ET...
...FAQ000123412 KW2G-H(品番:AKW2020GB)に近い仕様の商品として、KM-D1-ETN もしくは、KM-N1-FLK をご検討ください。必要な回路数、パルス入力数、パルス出力数によってご選定ください。・KM-D1-...
...-N1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-N2-FLK、KM-N3-FLKで使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-D1で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM20、KM100で使用するCTと...
...-N1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-N2-FLK、KM-N3-FLKで使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-D1で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM50-C1-FLK、KM50-E1-FLK ...
...-N1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM50-C1-FLK、KM50-E1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-D1で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM20、KM100で使用する...
...-N3-FLKで使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM50-C1-FLK、KM50-E1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-D1で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM20、KM100で使用するC...
...ては、こちらのFAQ をご覧ください。■ 形KM RS-485通信 接続台数・接続台数に親機は含みません。 シリーズ対象形式Modbus(RTU)CompoWay/F形KM-D1-ETN *1最大15台(最大15回路) *2形KM-N1形KM-N1-FLK 99...
...タ収集ソフトウェア EasyKM-Manager ダウンロード電力量モニタ 形KM-N1-FLK小型電力量モニタ 形KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ 形KM50-Eと形KM50-Cの主な違いは何ですか?KM50/K...
...FAQ04577 シリーズにより下表をご参照ください。 表シリーズ(表1)KM-D1-ETN (表2)KM-N1-FLK KM-N2-FLK KM-N3-FLK(表3)KM50-C1-FLK KM50-E1-FLK (表1) KM-D1-ETN 終端抵抗終端の下位機器に...
...タ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40 (生産終了予定)電力量モニタ 形KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ KMシリーズをキュービクルや配電盤に取り付ける...
...分かれば十分であることが前提となります。■ 簡易計測機能の有無 シリーズ形式簡易計測機能(〇:機能あり X:機能なし)形KM-D1-ETN〇形KM-N1形KM-N1-FLK 〇形KM-N2-FLKX形KM-N3-FLKX形KM50-C形KM50-C1-FL...
...合は、ねじ締めを行ってください。 *1 形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKにはローカット電流機能はありません。*2 形KM50-C1-FLK、形KM50-E1-FLK、形KM-D1-ETN、形KM-N1-FLK、形KM-N1-BAC、形KM1シリーズは専用CT...
...です。 商品情報 スマート電力量モニタ KM50-Eスマート電力量モニタ KM50-C小形電力量モニタ KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー KM-D1-ETN 関連FAQ KM50で「E-54」のエラーが出ています。エラーの内容と対...
...差が大きくなります。計測する最大電流よりも大きい容量で、かつ最大電流に最も近い容量のCTを選定してください。KM-D1-ETN、KM-N1-FLK、KM-N2-FLK、KM-N3-FLK、KM50-C1-FLK、KM50-E1-FLK、KM1KM20、KM100 ...
...g Tool KM1/KE1 Setting ToolEQ ViewerEasy EWシリーズEasy KM Manager Multi Data Viewer Light電力量モニタ&ロガーKM-D1-ETN *1XXXXXX小型電力量モニタ KM-N1-FLK〇*2X〇〇*4〇*4〇*5電力量モ...