| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) SHL-Q2155-MD VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)...
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) SHL-Q2155-MR VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)...
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) SHL-Q2255-01L3ML VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式...
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) SHL-Q2255-01L4MR VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式...
...FAQ000119846 仕様が比較的近い製品として、SHL-W155 をご検討ください。■主な相違点/留意点・配線:タブ端子 → ねじ端子・外形寸法、取付寸法が異なります。レバー長さ:R61 → R53・動作特性が異なります。...
...テ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリーズリミ...
...テ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリーズリミ...
...用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 ZC-?55シリーズリミット...
...用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 ZC-?55シリーズリミッ...
...テ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリーズリミ...
...テ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリーズリミ...
...装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形?D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入スイッチp)SHL 小形封入スイッチZC-□55 コンパクト封入スイッチD4MC セミコンパクト封入スイッチ 関...
...1カタログをご参照ください。-40 ~ + 40℃形WL形WL□-TC形D4A形D4A-□N-T (表3)-40 ~ +100℃形D4C形D4C-□-C (表4)-40 ~ + 70℃ヨコ形形SHL形SHL-□-TC (表5)-40 ~ + 40℃形ZE形ZE-□TC(表6) -40 ...
...ルド(樹脂固め)しています。(ただし、アクチュエータの種類によっては、品揃えがない場合があります)形WL-N *3形D4E-N形SHL形ZC形D4MC形WL ③ コネクタタイプコネクタタイプは、リミットスイッチとコネクタ...
...重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入スイッチSHL 小形封入スイッチZC-□55 コンパクト封入スイッチD4MC セミコンパクト封入スイッチVE ...
...重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入スイッチSHL 小形封入スイッチZC-□55 コンパクト封入スイッチD4MC セミコンパクト封入スイッチVE ...
...テ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズ 関連FAQ 動作表示灯付のリミットスイッチは、定格以下の電圧で...
...C125V 0.1A1cコード付モールド形D4E-2□23□□N形D4E-2□24□□NACコネクタタイプ形D4E-2□00□□NDCコネクタタイプ形D4E-2□10□□NDC30V0.1A形SHL形SHL-□□-01形SHL-□□-01MR形SHL-□□-01ML...
...3月以前生産分:〇(付属)2019年4月以降生産分:〇(別売) *2D4C不要 D4CC不要HL-5000不要 D4A-□N〇 (別売)〇 (別売)汎用ヨコ形D4ER-□N不要D4E-□N不要SHL不要ZC-□55不要ZE〇 (別売)〇 (別売)ZV〇 (別...
...勝手 形ZL-15GL ローラ・アームレバー形 右勝手 形ZL-15GA2R形ZE-NA2-2(表2) 左勝手 形ZL-15GA2L ヒンジ・ローラ・レバー形 右勝手 形ZL-15GL12R形SHL-W2155または形D4E-1G20N(表3) 左勝手 形ZL-15GL12L形Z...