| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 接点の端子(NO、NC、COM)の構成と...
...の形式をご確認の上、下表を参照ください。(表1)リレーの取り付け方向 シリーズ 正規の取付方向 注意点等 形MY形LY形G2R-□S形MK形G7T 指定なしできるだけ、接点の移動方向に振動・衝撃が加わらない様にし...
...0.0011000.01以上~0.1未満0.01200.1以上~1未満0.151以上12 JIS C5442による 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ リレーのメンテナンスの考え方を教えてくだ...
...とはメンテナンス時期を定める上での重要な要素となってきます。 商品情報 リレー代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-?-S 関連FAQ リレーのコイルに連続通電した場合の寿命を教えてください。スイッチ...
...の動作電圧値をホットスタート電圧といいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧が●%以下、復帰電圧...
...り十分に小さい場合に効果があります。*2 動作時間が遅れます。 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。サージキラー...
...境でお使いの場合では、約5年を目安にお考えください。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容...
...閉に適したものと、そうでないものとがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。微小負荷開閉...
...め、使用する方の経験によって判断されています。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー 炭化物による接触不良リレ...
...故障や接触不良等が発生するおそれがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、電圧や容量の異な...
... MY4N-D2ソケット PY14-Y1(保持金具付き)【例】リレー MY4N-D2ソケット PYF-14-PU(リリースレバー付き) 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-SシリーズG2RVシリーズ ? 脱落防止用の保持金具がなく...
...圧 :DC 2.4V以上(DC24Vの 10%) 最大許容電圧:DC 26.4V (DC24Vの110%) 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ...
...回路を外付けするといった対策をお奨めします。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイルサージ対策について教...
...ドステート・リレーMOS FETリレー?一般リレー制御盤用?G2RV-ST スリムI/OリレーMY ミニパワーリレーLY バイパワーリレーG2R-□-S ミニパワーリレー プラグイン端子タイプG7T I/OリレーMK 小形パワーリレーM...
...す。(形MYQ)形MYQ○○形G2A-434*1樹脂ケース形リレーをケースに入れ、異物の接触に対して保護した構造です。(形MY)形MY△x形LY形G2R-□S種類外観形式ごみ、埃の侵入悪性ガスの侵入樹脂ケース形リレーをケース...
...アークによる短絡が生じ、故障の原因となります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、直流負荷と交流...
...ケットについては、こちらのFAQをご覧ください。形P2RF-08-S形G2R-2-S 商品情報 ねじなしソケット 形PYF□□S / P2RF-□□-Sシリーズ形G2R-□-S形MY ねじなしソケットの使用方法を教えてください。 - 製...
...条件、あるいはシリコーンガスの濃度があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーが接触不良になる原因には...
...が必要です。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ (形MYH 形MYQはこちらに掲載しています)代表例 形G7Tシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形MMシリーズ代表例 形G7Zシリーズ 関連FAQ 微小負荷...
...ンなど)や排気ガスやタバコの煙などがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ シングル接点、ツイン接点、クロスバ...