| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...t) ION: ON current of the Transistor Input Unit ION can be determined as follows: ION = (VCC–VR–VF) / RIN VF: The Transistor Input Unit’s internal residual voltage (1.5 V with a MULT...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/closed/mnu/w348-e1-08_drt1-com_gt1.pdf
...IOUT(最小值)≤ION≤IOUT(最大值) IOUT:传感器控制输出(负载电流) ION:带DC输入的输入从站单元的接通电流按如下计算ION: ION = (VCC-VR-VF)/RIN VF:带DC输入的从站单元的内部剩余电压 RIN...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/closed/mnu/w457-cn5-03_crt1.pdf
... ION: ON current of Input Slave Unit with DC inputs ION is calculated as follows: ION = (VCC−VR−VF)/RIN VF: Internal residual voltage of a Slave Unit with DC Inputs RIN: Input impeda...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/closed/mnu/w457-e1-09_crt_crs1-rpt01.pdf
...e flow rate of the variable area flowmeter is represented by the following formula: Q=A*α[2/p]*[Vf(ρf -ρ)/Af] In this formula,α, Vf, Af, and Pf are constants:“A”represents flow rate ...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/closed/mnu/w468-e1-01_plc-based_process.pdf
...e of 2 V max. OFF: Leakage current of 1 mA max. Internal Circuits ING BANK0/BANK1/BANK2 ING ING VF = 1.2 VF = 0.6 Control Outputs The control outputs can be wired for independent use...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/closed/mnu/z042-e1-04_e5zd.pdf
...源。 •適用CE標誌。 尺寸:23(W)×76(H)×124(D)mm 安裝:插入式 DC電流、 DC電壓隔離器 K3FM-VS DC輸入轉換器 (類比型) K3FM-VF DC輸入轉換器 (超高速) AC電流、 AC電壓 K3FM-AC AC輸入轉換器 (...
https://www.omron.com.tw/solution/selection/63/SignalConverter_ST_TW_1_5.pdf
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-101BR
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-101ER
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-101ER-TR-
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-21BR
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-21ER
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-21ER-TR-
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-41BR
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-41ER
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-41ER-TR-
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -20~+85℃ 保管温度 [Tstg] -40~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-61BR
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -40~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-61BR1
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -20~+85℃ 保管温度 [Tstg] -40~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-61ER
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -20~+85℃ 保管温度 [Tstg] -40~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--1BR---1ER-/G3VM-61ER-TR-
...出力間耐電圧 [VI-O] 2500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.18V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.33V ...
https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/G3VM--AR---DR-/G3VM-101AR