| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...グして、正常動作しません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧...
...抗負荷を接続することができます。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。シングル接点、ツイン接点...
...トローラとの信号伝達などI/O用途に幅広く使用できる汎用的な商品です。 G3RV G3F/G3FD 特徴汎用の一般リレー(MY、LY、MK、G2R、G2RV、G7T)と同一形状で置き換えが容易です。形式ごとに交流負荷開閉用/直流...
...閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの特性データ「開閉容量の...
...、高い方の電圧を基準とします。 ■例 MY2 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容電圧の読み方...
...にはバウンス時間は含まれません。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを駆動するためには何秒以上電圧を印加しなければい...
...法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 最...
...るライン 3)橙色の線 → 2.5A 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの耐久性曲線の読み方を教えてください。負...
...使い方は避けてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、直流負荷と交流負荷を開閉することは可...
... 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ代表例 リレー 形LYシリーズ代表例 リレー 形G2R-?Sシリーズ代表例 リレー 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■有接点(一般リレー・スイッチ用語解説)負荷の種類...
...ーを入れてみてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイルサージ対策について教えてください。■コイル...
...情報 使用条件検索ガイド(一般リレー、接点編)リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉に適したリレーを教えてください。微小負荷...
...通るライン 3)橙の横線 → 約40万回 商品情報 代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 負荷の種類と突入電流について教えてください。サー...
...ちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 接点の端子(NO、NC、COM)の構成と、接触形式(a接点・b...
...意点等 形MY形LY形G2R-□S形MK形G7T 指定なしできるだけ、接点の移動方向に振動・衝撃が加わらない様にしてください。形G2RV-SR指定なし天地逆方向取付の場合、動作電圧が85%以下となります。(天地逆方向...
...スタート電圧といいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧が●%以下、復帰電圧が△%以上と表現してい...
...に効果があります。*2 動作時間が遅れます。 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。サージキラーによる接点保護はど...
...は、約5年を目安にお考えください。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容電圧の読み方を教え...
...でないものとがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。微小負荷開閉に適したリレーを教えて...
...よって判断されています。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー 炭化物による接触不良リレー 炭化物による接触不...