Site Search | Product Search | IA Global Search |
...FAQ000131763 相当品は、D4C-1202 にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・外形寸法や動作特性が若干異なります。・電気定格が異なります。 開閉容量(抵抗負荷)...
...FAQ000131765 相当品は、D4C-1202 にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・外形寸法や動作特性が若干異なります。・電気定格が異なります。 開閉容量(抵抗負荷)...
...FAQ000131775 相当品は、D4C-1203 にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・外形寸法や動作特性が若干異なります。・電気定格が異なります。 開閉容量(抵抗負荷)...
...FAQ000131776 相当品は、D4C-1232 にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・外形寸法や動作特性が若干異なります。・電気定格が異なります。 開閉容量(抵抗負荷)...
...FAQ000131785 相当品は、D4C-4202 にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・外形寸法や動作特性が若干異なります。・接点定格は同等です。・コード長:1M → 3M■お願...
...FAQ000131786 相当品は、D4C-4224 にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・外形寸法や動作特性が若干異なります。・接点定格は同等です。・コード長:1M → 3M■お願...
...動します。また、検出物体が傾きを持つ場合についてはY値はさらに増加します。 商品情報 E4PA-NE4C(アンプ部:E4C-UDA、センサ部:D4C-DS) 関連FAQ 超音波センサ(反射形)の動作領域(検出領域)特性のグラフ...
... 代表例 形VXシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイ...
... 代表例 形VXシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイ...
...でも使用できます。ただし、電圧が低いと表示灯が暗くなったり、点灯しないことがありますのでご注意ください。例:形D4Cシリーズ◇定格DC30Vタイプ 対象形式:形D4C-3□ 形D4C-6□・DC24...
...間がかかりません。 直出しコネクタタイプ・形WL-N *1・形D4CC・形D4E-N・形WL プリワイヤコネクタタイプ・形D4ER-□N *2・形WL-N *1・形D4C・形WL ② ■SCコネクタ(別売・形SC)を組み合わせ、コネクタケーブ...
...ーズリミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ...
...形 代表例 WL/WLMシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットス...
...形リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ...
...形リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ...
...)・電動機負荷:モータなどの大きい突入電流のある負荷 商品情報 マイクロスイッチ形Z形V形SS形X形WL形WL-N / WLG形D4C形D4CC 関連FAQ 接点の開閉容量が負荷の種類によって違うのは、なぜですか?負荷の...
...プルリセット・セーフティ・リミットスイッチスイッチ?リミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-...
...リーズ代表例 マイクロスイッチ 形Vシリーズ代表例 リミットスイッチ 形WL-Nシリーズ代表例 リミットスイッチ 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ代表例 リレー 形LYシリーズ代表例 リレ...
...FAQ02986 WL-Nシリーズ、D4Cシリーズ、D4CCシリーズ、WLシリーズの一部の機種で、不動作時のバーの位置を任意の角度に変更し、自由位置をあらかじめ傾けた状態にすることができます。対象機種は(表1)をご参...
...WL形WL□-TH耐寒用タテ形形WL-N形WL□-TC-N *1カタログをご参照ください。-40 ~ + 40℃形WL形WL□-TC形D4A形D4A-□N-T (表3)-40 ~ +100℃形D4C形D4C-□-C (表4)-40 ~ + 70℃ヨコ形形SHL形SHL-□-TC (...