| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...ださい。 種類サイズ(㎜)シリーズ対象形式制御出力2点制御出力1点、補助出力付き形E5□C96□形E5ACねじ端子台タイプ 形E5AC-QQ□□SM-□□□ 形E5AC-QR□□SM-□□□ 形E5AC-RR□□SM-□□□ 形E5AC-C...
...しておりません 形E5ED*148x96ねじ端子台形E5ED-□□4□6M-008形E5ED-□□4□6M-010ご用意しておりません 形E5□C *1 96□ ねじ端子台形E5AC-□□□□SM-008形E5AC-□□□□SM-010形E5AC-□□□□SM-011...
...変換できます。また、表示付きですので、入力したアナログ電圧信号を任意の値に変換して表示することができます。E5CC-????SM-006などをご検討ください。(■温度調節器 E5CC-????SM-006 形式例 ...
...□ / BC / EX フレキシブル・セーフティユニット(高機能/単機能/増設ユニット)G9SX-GS セーフティガード・スイッチングユニットG9SX-SM 停止検知ユニットG9SX-NS 非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-LM...
...リモートSP機能付きの形式形E5□C96□形E5AC・電流入力 4~20mA 0~20mA・電圧入力 1~ 5V 0~ 5V 0~10V*2 *3ねじ端子台タイプ 形E5AC-□□□SM-011 形E5AC-□□□SM-012 形E5AC-...
...2□UM-000警報1(ALM1)警報2(ALM2)--シリーズ形式初期値補助出力1(Sub1)補助出力2(Sub2)補助出力3(Sub3)補助出力4(Sub4)形E5AC形E5AC-□□2□SM-000形E5AC-□□2□SM-004形E5AC-□□2□SM-005形E5...
...5DC-QX2□□□-017 1点 最大2点 形E5GC形E5GC-□□2□□□-0161点最大2点形E5GC-□□1□□□-0242点最大4点形E5CC(ねじ端子台タイプ)形E5CC-□□□SM-001形E5CC-□□□SM-004形E5CC-□□□SM-006形E5CC-□□...
...力から、ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流警報/入力異常もOR出力されます。・ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種形E5AC-□□□□SM-008 形E5AC-□□□□SM-010 形E5AC-□□□□SM-011 形E5...
...ング後の値で設定してください。■対象形式(伝送出力付きの形式) シリーズサイズ伝送出力付きの形式形E5□C96□形E5AC形E5AC-□□□□SM-011形E5AC-□□□□SM-012形E5AC-□□□□SM-013形E5AC-□□□...
...対象形式 : ヒータ断線警報・SSR故障検出機能付きの機種・単相ヒータ用 形E5GCシリーズ 形E5GC-?????M-023 形E5CC/形E5CC-Bシリーズ 形E5CC-????SM-001 形E5CC-????SM-002 ...
...力付の機種はご用意しておりません。 シリーズイベント入力1点/2点イベント入力4点/6点E5AC〔イベント入力2点〕E5AC-□□□□SM-004E5AC-□□□□SM-008E5AC-□□□□SM-009〔イベント入力4点〕E5A...
...ます。 ③高機能設定レベル 制御出力□割付(*1) 、補助出力□割付の設定を変更します。 ■ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種E5AC-□□□□SM-008 E5AC-□□□□SM-010 E5AC-□□□□SM-...
...変換できます。また、表示付きですので、入力したアナログ電圧信号を任意の値に変換して表示することができます。E5CC-????SM-006などをご検討ください。(■温度調節器 E5CC-????SM-006 形式例 ...
...の機種はご用意しておりません。 シリーズイベント入力1点/2点イベント入力4点/6点形E5AC〔イベント入力2点〕形E5AC-□□□□SM-004形E5AC-□□□□SM-008形E5AC-□□□□SM-009〔イベント入力4点...
...限値、リモートSP下限値でスケーリングし目標値とする機能です。(表1) 設定方法 シリーズリモートSP入力形E5□C 形E5AC-□□□SM-011 形E5AC-□□□SM-012 形E5AC-□□□SM-013 形E5AC...
...覧ください。■対象形式 種類制御出力点数形式ヒータ断線警報機能なしヒータ断線警報機能付きE5CC制御出力1点E5CC-□X□□SM-000E5CC-□X□□SM-004E5CC-□X□□SM-005E5CC-□X□□SM-006E5C...
...1) ■対象形式 シリーズ形式制御出力2点制御出力1点(補助出力付2点付)制御出力1点(補助出力付4点付)形E5AC形E5AC-QR□□SM-□□□形E5AC-RR□□SM-□□□形E5AC-CR□□SM-□□□形E5AC-CC□□SM-□...
...例接続 (制御出力1を使用する場合)機器と負荷の電源を別々に設ける場合機器と負荷の電源を共用する場合形E5CC-RX□SM-□電源:11、12制御出力1(コモン):1制御出力1(a接点):2電源:11、12制御出力1(コモン)...
...力タイプ入力可能な アナログ電流/電圧形式温度調節器(デジタル調節計)形E5CCマルチ入力4~20mA0~20mA1~5V0~5V0~10V●ねじ端子形E5CC-□□□□SM-002形E5CC-□□□□SM-003形E5CC-□□□□SM-004...