Site Search | Product Search | IA Global Search |
...いるダイオードはコイルサージ吸収用ですか?商品の注文方法を教えてください。また、緊急時の対応は可能ですか?形MK、形MKKのソケットと保持金具を教えてください。形MM、形MMKのソケット、取付金具を教...
...MYQ形MYK形MYHご用意しておりません。形LYシリーズ現在、ご用意しておりません。旧形式の情報は(表2)をご参照下さい。形MKシリーズ現在、ご用意しておりません。旧形式の情報は(表3)をご参照下さい。形...
...をご確認の上、下表を参照ください。(表1)リレーの取り付け方向 シリーズ 正規の取付方向 注意点等 形MY形LY形G2R-□S形MK形G7T 指定なしできるだけ、接点の移動方向に振動・衝撃が加わらない様にしてくだ...
...なわち、コイル電流値は減少し、吸引力が小さくなるため、動作電圧は高くなり、同様に復帰電圧も高くなります。(参考)形MKシリーズのホットスタート特性図 * ホットスタート特性はリレー形式により異...
...ムI/OリレーMY ミニパワーリレーLY バイパワーリレーG2R-□-S ミニパワーリレー プラグイン端子タイプG7T I/OリレーMK 小形パワーリレーMM パワーリレー機器内蔵用?パワーリレー?G7Z パワーリレーG7J パワ...
...侵入悪性ガスの侵入樹脂ケース形リレーをケースに入れ、異物の接触に対して保護した構造です。(形G2RV)(形MM)形G2RV△x形MK形MK-S形MK-S(X)*2形MKK形MM(ケース入り形)露出形(解放形)ケー...
...形MY4Z-CBGシングル接点 形MY4 などAuメッキ+Ag合金ツイン接点形MY2Z などAg合金シングル接点 ツイン接点 など形MY2 形G2R 形MK形MM 形G7Z など ・Ag合金は大電流の開閉に有効です。 負荷電流が...
...イドすると接点は動作位置でロックされます。 ■ラッチングレバー付きの機種 (表1) MYシリーズ (表2) G2R-□-Sシリーズ (表3) MK-Sシリーズ (表4) G2RVシリーズ(表1) MYシリーズ 分類 接点構成 接点定格 ...
...形MK3P DC24 40W形MK3P DC24 60W内部接続特殊形形MK3P-2 DC24 60Wツイン接点形形MK3ZP AC115 60W形MK3ZP AC220 40W 商品情報 形MK (ワットリレーの掲載はありません) 形MK2Pで電圧と容量が書かれているも...
...:40℃の場合 (40℃+40℃) < 120℃ ・周囲温度:70℃の場合 (70℃+30℃) < 120℃ 商品情報 形MY形LY形G2R-□-S形G7T形MK形MK-S形MK-S(X)形MKK形MM形MMK形G7K形G...
... 関連FAQ 接点を保持できる機能を持ったリレーはありますか?(ラッチングリレー、ラチェットリレー、交互運転リレー)形MK、形MKKのソケットと保持金具を教えてください。ラッチングリレー 形MK2KP、形MK2K...