Site Search | Product Search | IA Global Search |
...FAQ000127165 相当品は、E3ZM-V86をご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 13.1×31.5×21.8mm→10.8×32.3×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:8~15mm→1...
...FAQ000127275 相当品は、E3ZM-CT62B 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:30m→20...
...FAQ000127276 相当品は、E3ZM-CT82B 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:30m→20...
...FAQ000127278 相当品は、E3ZM-T66をご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:30m→15m・出...
...FAQ000127279 相当品は、E3ZM-T86をご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:30m→15m・出...
...FAQ000127280 相当品は、E3ZM-T63 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:600mm→80...
...FAQ000127281 相当品は、E3ZM-R61 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:0.1~4.2...
...FAQ000127282 相当品は、E3ZM-R81 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:0.1~4.2...
...FAQ000127300 相当品は、E3ZM-R86をご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:0.1~4.2m(...
...FAQ000127301 相当品は、以下のどちらかでご検討ください。①SUSケース重視のとき、E3ZM-D62 2M主な相違点は以下のとおりです。・外形寸法:10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・検出距離:120mm→1m・光源:赤色...
...FAQ000127303 相当品は、E3ZM-D62 2Mをご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:500mm→1m...
...FAQ000127304 相当品は、以下のどちらかでご検討ください。①SUSケース重視のとき、E3ZM-D87主な相違点は以下のとおりです。・外形寸法:10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・検出距離:120mm→1m・光源:赤色光→...
...FAQ000127305 相当品は、E3ZM-D87をご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・外形寸法:以下のとおり異なります。 10.8×33.9×21mm→10.8×32.2×21mm・取付ピッチ:同じ・検出距離:500mm→1m・...
...条件にあわせてご検討ください。■比較画像 フォト・マイクロセンサ(EE-SX95) 耐油ファイバユニット *1(E32-T11NF) 耐油光電センサ(E3ZM-C)耐油光電センサ(E3ZR-C)保護構造IP50:耐油性なしIP68G:...
...わせることができます。ただし、以下の場合は、組み合わせできませんのでご注意ください・専用反射板を用いる機種(E3T、E3ZM-Bシリーズなど)では、他の反射板と組み合わせることはできません。また、専用反...
...プ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ 形E3T代表例 ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ 形E3ZM代表例 耐油・堅牢・小型光電センサ 形E3ZM-C代表例 耐油・長距離光...
...) *4アンプ内蔵形光電センサ(小型)E3ZIP67 (IEC)マーク検出・ステンレスケースアンプ内蔵光電センサ(小型・ティーチングタイプ)E3ZM-VIP67 (IEC60529)IP69K (DIN40050-9) *2耐油・堅牢・小型光電センサ...
...ので各商品の定格/性能をご参照ください。〔センサ2台以内〕E3C【アンプ内蔵形】〔センサ4台以内〕E3AS-HL〔センサ2台以内〕E3T、E3Z、E3ZM、E3ZM-C、E3S-C干渉しない距離だけ離すワークが遠くか...
...光器)ビニル絶縁丸形コード φ2.7 8.1㎜コード径の3倍形E3T-CD□ φ2.7形E3Zビニル絶縁丸形コード φ4 12㎜コード径の3倍形E3ZM-Vビニル絶縁丸形コード φ4 12㎜コード径の3倍形E3ZM-C ...
...ません。形E39-R1S防曇反射板形E39-R1Kご用意しておりません。反射板形E39-R2ご用意しておりません。形E39-R6形E39-R10形E39-RP1形E3ZM-Bシリーズ専用の反射板です。形E39-RSP1形E39-RP37小型反射板形E39-R...