IAグローバル検索 |
...FAQ05635 形H5CX-□-Nシリーズ、形H5CZシリーズをお奨めします。Eモードをお使いください。(表1) (表2)にてにて動作をご確認いただき、(表3) で動作可能な機種をお選びください。(表1) 動作の確認 確認項目...
...にてご確認ください。商品情報よりカタログのダウンロードが可能です。 商品情報 デジタルタイマ?H5CZ デジタルタイマH5CX-□-N デジタルタイマ 関連FAQ タイマのフリッカ動作とは、どのような動作ですか?...
...短絡してお使いください。●対象機種:形H3DT-N(こちらのFAQで可能な機種をお選びください)・形H3DT-NシリーズのA2モード、形H5CX-□-Nシリーズ、形H5CZシリーズのA-2モードでも同等の動作が可能です。F3モー...
...方式信号入力出力 形式 Dモードねじ締め端子台スタート (電圧入力)接点(限時1c)形H3DS-ML○なし形H3DS-SLx形H3DS-ALx 商品情報 形H5CX-□-N形H5CZ形H3CA形H3CR-A形H3DK-M/-S形H3DS形H3DT-N/-L 関連FAQ 形H...
...が設定値1に達するとOUT1(制御出力1)がONします。・計時値が設定値2に達するとOUT2(制御出力2)がONします。 商品情報 形H5CX-□-N形H5CZ 関連FAQ 形H5CX・形H5CZで、設定した時間後にONさせたい。動作モード...
...は 使用しないでください。動作が不安定になります。・入力機器の電源電圧はDC30V以下のものをお使いください。 商品情報 H5CX-□-N デジタルタイマ 関連FAQ タイマ及びカウンタのシグナル入力、リセット入...
...80㎜x横17.5㎜ 接続方式信号入力入力仕様 形式 ねじ締め端子台スタート電圧入力形H3DS-MLなし形H3DS-SL形H3DS-AL 商品情報 形H5CX-□-N形H5CZ形H3CA形H5CN形H5AN形H3CR-A形H3DT-N/-L形H3DK-M/-S形H3DS 関...
...ドで設定します。 電源を投入すると以下の表示になります。アップ/ダウンキーで各桁の数値を設定します。 商品情報 形H5CX-□-N形H5CZ 関連FAQ 形H5CX、形H5CZの設定値、時間レンジの設定方法を教えてく...
...WSD-N ・OUT1 ・OUT2 注意 トランジスタの出力定格は、DC30V Max. 100mA Max. 残留電圧DC1.5V以下 漏れ電流0.1mA以下 です 商品情報 形H5CX-□-N 関連FAQ デジタルタイマのソケットを教えてくだ...
...(限時1c)形H3DT-N1xx○○接点*3(限時2c)形H3DT-N2xx○○ *3 限時2cまたは限時1c+瞬時1c。スイッチにより切り換え。 商品情報 デジタルタイマ?H5CX-□-N デジタルタイマH5CZ デジタルタイマアナログタイマH3D...