IAグローバル検索 |
...015 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 A27 A25 B25 A24 B24 A23 B23 A22 B22 A21 B21 A31 B31 A30 B30 A29 B29 A28 B28 B27 A2 B2 A1 B1 A10 B10 B10 B11 B12 B13 B14 B15...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/xw2k_g152-e1_1_6_csm1118894.pdf
...27 B28 Connector No. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 Color of insulator Color of dot White Black Black White Yellow Gray...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/xw2z-l_g083-e1_2_3_csm1017577.pdf
...ーズ形式φ12形A3C形A3CJ *1形A3CA *1形A3CT *1形M2C形M2CJ *1形M2CA *1形M2CT *1φ16形A16形A16 *2形M16形M16 *2φ22/φ25形A22形A22 *3 *4形M22形M22 *3 *4φ22/φ25形A22NN/形A22NL形A22NL形M22N形M2...
...では、彫刻板への印刷および彫刻は行っておりません。お手数ですが、お客様にて、印刷業者様にご依頼ください。なお、形A22シリーズ *1 、形A22N?シリーズには、銘板ユニットと組み合わせて使用する。文字...
...FAQ01957 φ25に取付したい場合は形A22NN/形A22NLシリーズを、φ30に取付したい場合は形A30NN/形A30NLシリーズをご検討ください。なお、形A22シリーズおよび形A22NN/形A22NLシリーズは、は別売のリング、アタ...
...種は、鍵は1種類のみです。(表1) キー形セレクタスイッチのキー シリーズキー形セレクタスイッチ標準キー特殊キーA22シリーズ *1A22KA22K-K(表2)をご参照ください。A16シリーズA165KA165K-KEYご用意して...
...用防塵防水(表1)形A16シリーズ *1スイッチガード防塵カバー-(表2)形A22NN/形A22NLシリーズ保護カバー防水キャップ(表3)形A22シリーズ *2 *3-防水キャップ(表4)形A3Cシリーズ *4スイッチガード防塵カバ...
...Type 4X認証UL508 Type 13認証A30NLA30NWIP66準拠UL508 Type 4X認証UL508 Type 13認証 *1 A16シリーズは生産を終了しました。 *2 A22シリーズは一部の商品を除き生産を終了しました。*3 取付寸法φ25で使...
...持中の操作部の状態・操作部が戻るもの(操作部が戻っても接点は保持しています) 外観 取付寸法 シリーズ 形式 φ22/25形A22形A22*1 *2 ・操作部が戻らないもの 外観 取付寸法 シリーズ 形式 角胴...
...一覧・スイッチユニットの位置 (上記の表の「A・中央・B」は下記の図を参照下さい) ■変更例①形A22E-MP-11 にセットされている 形A22-01を、形A22-20に変更した場合、3a接点となり...
...参照ください。 シリーズ種類使用するLEDランプ形式一覧電圧仕様形A16 形M16減圧照光タイプ・AC/DC100/110V・AC/DC200/220V(表1)AC/DC24V形A22 *1 形M22減圧照光タイプ・AC/DC100/110V???????・AC/DC200/...
...DA形A3DT全機種微小負荷用です。 φ12形A3C *1形A3CJ形A3CA形A3CT形A3C□-90E 形A3C□-90Fφ16形A16 *2全機種一般負荷・微小負荷共用接点φ22/25形A22 *3 *4セット形式はございませんが、微小負荷用のスイッチ...
... *6正方形形A16□-T□-□-□形A16ZA-5204(乳白・付属) *6丸形形A16□-A□□-□-□形A16ZT-5204(乳白・付属) *6 シリーズ 操作部形状 セット形式彫刻板形A22--形A22□-□-□-□□*4 *5付属していません。銘板ユニ...
...ズ代表例 リミットスイッチ 形WL-Nシリーズ代表例 押しボタンスイッチ 形A22NNシリーズ代表例 押しボタンスイッチ 形A22シリーズ 関連FAQ 形WLシリーズ(WLとWL01)と形WL-Nシリーズの接点の違いを教え...
...電圧仕様表 照光式押ボタンスイッチ 表示灯 φ16AC/DC100/110V(表1)形A16シリーズ形M16シリーズAC/DC200/220Vφ22/φ25AC/DC100/110V(表2)形A22シリーズ *1形M22シリーズ *1AC/DC200/220Vφ22/φ25AC100/110/1...
...ございました。(表2)をご参照ください。ボルテイジセンサ形SDV〇(表3)をご参照ください。押しボタンスイッチ形A16 形A22N 形A22 *1 xマイクロスイッチ形Z 形Vxリミットスイッチ形WL-N *2 形WLxターミ...
...、プッシュインPlus端子台タイプの2接点ユニットは高さ59.9㎜のコントロールボックスとは 組み合わせできません。 形A22シリーズのコントロールボックス(形A22N-B□)との組み合わせは、形式仕様等によっ...
...点消耗が激しくなり寿命の低下を生じる原因となります。必要により接点保護回路を挿入してください。 商品情報 形A22形A16 関連FAQ 微小負荷領域での接触信頼性の考え方を教えてください。 押しボ...