| IAグローバル検索 |
...ードには無料の会員登録が必要です。 商品情報 形H5Sシリーズ 関連FAQ タイムスイッチの電池は交換できますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムスイ...
...FAQ03812 タイムスイッチ:形H5S、形H5F、形H5L、形H2F *1 シリーズは停電補償付きです。ただし、形H2F *1 のクォーツモータタイプを除き、停電中は現在時刻は継続しますが、出力はOFFします。停電復帰後の...
...す。 商品情報 デジタルデイリータイムスイッチ 形H5Fシリーズ 関連FAQ タイムスイッチの電池は交換できますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムスイ...
...ー(振替) 機能・強制ON/OFF機能・サマータイム切替・バンク機能形H5F(48x48)24時間〇〇*3〇x・強制ON/OFF機能・休日設定・特定曜日設定 *6形H5L(96x96)24時間〇〇*4 *5x〇・強制ON/OFF機能・動作曜日指...
...料の会員登録が必要です) 商品情報 タイムスイッチ?H5S デジタル・タイムスイッチH5F デジタル・デイリータイムスイッチH5L デイリータイムスイッチH5W プログラムタイムスイッチH4KV ソーラータイムスイ...
...、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ、H5CX、H3CA、H5CN、H5AN、H5S、H5F、H5L、H3FA、H3AM、H3M、H4KV ・温度調節器(デジタル調節計) E5CD / E5...
...休日、連休などの休日設定はできますか?タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(H2F、H5L、H5F、H5S、H4KV、H2BY、H2E、H4BY、H5Wシリーズ)タイムスイッチ H5S 設定で...
...休日、連休などの休日設定はできますか?タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(H2F、H5L、H5F、H5S、H4KV、H2BY、H2E、H4BY、H5Wシリーズ)タイムスイッチで設定できる...
...設定内容を確認する方法を教えてください。タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F) H5Sが設定した時刻になっても動作しない。考えられる原因と対策を教えてくだ...
...れる原因と対策を教えてください。タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムスイッチ...
...B2Dx〇●*1シリーズ形式埋込取付表面取付DINレール 取付形H5F形H5F-A形H5F-B〇 *2xx形H5F-FA形H5F-FBx〇x形H5F-KA形H5F-KB形H5F-KALx〇〇形H5L形H5L-A〇〇〇形H4KV *3形H4KV-DSA-Rx〇*4〇シ...
...品情報 デジタル・タイムスイッチ 形H5S 関連FAQ タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F)タイムスイッチの精度を教えてください。(動作時間のばらつき、セット...
...品情報 デジタルタイムスイッチ 形H5S 関連FAQ タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F)タイムスイッチの精度を教えてください。(動作時間のばらつき、セット誤...
...。外部入力を使用する場合は(表3) をご覧ください。*1形H5S-Y□4□年間4ch(表2) をご覧ください。形H5F-(表4) をご覧ください。形H5L-(表5) をご覧ください。 *1 外部入力の機能を「時報合わせ入力」に切...
...FAQ06092 形H5S、形H5Lは、回路ごとに独立して設定できます。形H5Sは4回路または2回路、形H5Lは2回路ございます。対象形式は下表をご覧ください。 ■ 対象形式 シリーズ制御周期/出力数制御出力...
...) デジタル・タイムスイッチ 形H5S(表2) デジタル・デイリータイムスイッチ 形H5F(表3) デジタル・デイリータイムスイッチ 形H5L(表4)ソーラータイムスイッチ 形H4KV *1 *1 形H4KV-DSA-Rは2022年9...
... H5S デジタル・タイムスイッチ 関連FAQ タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムス...