| IAグローバル検索 |
...最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの...
...な定格電圧の場合は、高い方の電圧を基準とします。 ■例 MY2 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・復帰電圧・最...
...す。 動作時間、復帰時間にはバウンス時間は含まれません。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを駆動するためには何秒以...
...圧、復帰電圧の試験方法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流 動...
...とは逆になりますが、リレーをソケットに挿入すれば、端子番号は一致します。 商品情報 リレーMYシリーズLYシリーズG2R-?-Sシリーズ ? リレー本体に書かれている端子配置と ソケットの端子配置が逆にな...
...)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙色の線 → 2.5A 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの耐久性曲線の読み方...
...てしまいます。この様な使い方は避けてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、直流負荷と交流...
...ださい。 端子構造〔関連FAQ〕 スイッチ、リレーの端子の種類、接続方法を教えてください。 商品情報 代表例 MY代表例 LY代表例 G2R-?S 関連FAQ リレーを注文する際、形式の指定だけで良いですか?コ...
...ーズ代表例 リミットスイッチ 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ代表例 リレー 形LYシリーズ代表例 リレー 形G2R-?Sシリーズ代表例 リレー 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■有接点(一般リレー・...
...荷と並列にサージキラーを入れてみてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイルサージ対策について教...
...での接触信頼性 商品情報 使用条件検索ガイド(一般リレー、接点編)リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉に適したリレーを教え...
... 1)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙の横線 → 約40万回 商品情報 代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 負荷の種類と突入電流につい...
...呼称はJISなどで定められたものではありません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧(...
...確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 接点の端子(NO、NC、COM)の構成と...
...の形式をご確認の上、下表を参照ください。(表1)リレーの取り付け方向 シリーズ 正規の取付方向 注意点等 形MY形LY形G2R-□S形MK形G7T 指定なしできるだけ、接点の移動方向に振動・衝撃が加わらない様にし...
...0.0011000.01以上~0.1未満0.01200.1以上~1未満0.151以上12 JIS C5442による 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ リレーのメンテナンスの考え方を教えてくだ...
...とはメンテナンス時期を定める上での重要な要素となってきます。 商品情報 リレー代表例 形MY代表例 形LY代表例 形G2R-?-S 関連FAQ リレーのコイルに連続通電した場合の寿命を教えてください。スイッチ...
...の動作電圧値をホットスタート電圧といいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧が●%以下、復帰電圧...
...り十分に小さい場合に効果があります。*2 動作時間が遅れます。 商品情報 代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。サージキラー...
...境でお使いの場合では、約5年を目安にお考えください。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容...