| IAグローバル検索 |
...。以下の計算式で接続できる台数をご確認ください。■接続可能な台数の計算方法 ■デジタルパネルメータ:K3HB-R、K3HB-P、K3HB-C、K3MA-F ・入力インピーダンス :10KΩ・ON電圧の最小値 :DC4.5V * 注...
...パネルメータ 表示がずれます。何か対策はありますか?【ティーチング機能】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)温度やカウント値、電流値などを計測して大...
...セル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータK3MA-F 回転・速度・流量指示計/指示警報計温度入力?K3HB-H 温度パネルメータK3MA...
...表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 測定精度の読み...
...ータ:高機能設定レベル S-TMR・初期値 :0.0(起動補償タイマ無効)・設定範囲 :0.0~99.9秒回転・速度・流量指示計/指示警報計 形K3MA-F ■機能を使用できる条件 特にありません。■動作電源を投入して...
...セル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータK3MA-F 回転・速度・流量指示計/指示警報計温度入力?K3HB-H 温度パネルメータK3MA...
...で表示する。 K3HB-C0.5m 送り出したとき250パルス出力する仕様のロータリエンコーダを使用し、送り出し長さを○○○○.○mm で表示 K3MA-F ベルトコンベアの速度をm/min の単位で表示する。 電圧/電流/パルス...
...タ形K3HB-R x ○ ○ タイムインターバルメータ形K3HB-P x ○ ○ 積算・加減算パルスメータ形K3HB-C ● ○ ○ 回転・速度・流量指示計/指示警報計形K3MA-F x x x 温度入力温度パネルメータ形K3HB-H x ○ ○ 温度指示...
...○ 形K3MA-J ○ - - ロードセルmV電圧信号入力形K3HB-V ○ ○ *1 ○ パルス信号入力形K3HB-R ○ ○ ○ 形K3HB-P ○ ○ - 形K3HB-C ○ ○ - 形K3MA-F ○ - ○ 温度入力形K3HB-H ○ ○ *1 ○ 形K3MA-L ○ - - 電圧・電流パル...
...セル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータK3MA-F 回転・速度・流量指示計/指示警報計温度入力?K3HB-H 温度パネルメータK3MA...
...表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7CX-A□-N、形H7BX 加算、減算、加...
...の数値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (K3HB-X K3HB-S K3HB-V K3HB-R K3HB-P K3HB-C K3MA-J K3MA-F K3GN)デジタルパネルメータ 測定精度の読み方(...
...FAQ04826 K3HB-Rシリーズ、K3MA-Fシリーズで可能です。三菱電機製インバータのFM出力の電圧パルスの周波数を計測し、Hzで表示します。(注:全ての組合せの保証はしておりません。事前にオムロン製デジタル...
...値に対してもキー操作にて微調整する事が可能です。)稼働状態を確認しながら設定したい場合に便利です。 ・形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN の場合 ティーチング機能はスケーリング入力値の設定時に使用...
...パネルメータ 表示がずれます。何か対策はありますか?【ティーチング機能】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)デジタルパネルメータ 0付近での表示のふら...
...表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形K3HB-Rシリーズで、現在値を外部に出...
...さいオープンコレクタ出力のセンサ1台にデジタルパネルメータを複数台接続できますか? (形K3HB-R 形K3HB-F 形K3HB-C 形K3MA-F 形K3GN)電圧(パルス)出力のセンサ1台にデジタルパネルメータを複数台接...
...-R 回転パルスメータ 関連FAQ DC4~20mA、0~20mAなどのアナログ電流出力に、複数の機器を接続したい。接続できますか?形K3HB-R、形K3MA-Fシリーズで、三菱電機製インバータのFM出力を入力して回転(rpm)表...
...ジタル調節計) 関連FAQ デジタルパネルメータ 比較出力とは何ですか? (形K3HB-X 形K3HB-R 形K3HB-H 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3MA-L)温度やカウント値、電流値などを計測し...
...FAQ05650 デジタルパネルメータ 形K3HB-Rシリーズ または 形K3MA-Fシリーズをご検討ください。(形K3HB-Rシリーズは、NPN入力/パルス入力タイプの形K3HB-RNB-?をご検討ください。)ご要望の出力仕様などを...