| IAグローバル検索 |
...AC 250 VDC 250 VAC 250 VDC Maximum contact cur- rent 5 A5 A3 A3 A3 A3 A5 A5 A Maximum switching ca- pacity (reference value) 1,100 VA 72 W 440 VA 60 W 660 VA 48 W 264 VA 36 W 660 VA 48 W 264 ...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/mk_ds_e_2_8_csm55.pdf
...ections thr times each with the Relay energized and no energized to check the shock values that ca the Relay to malfunction.Must-operate and reset voltage (%)Number of Relays: 5 Set voltage R...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/mmk_ds_e_6_3_csm58.pdf
...MS4800㌱ࡍ ᆿޞݿᒋ 㔉ᇔ㙆⭞Ⲻᵰ䓡ૂ䮵䗴 20mⲺ䮵䐓⿱Ỷ⎁ CSM_ MS4800_CA_C_7_4 ࣕ㜳ᓊ⭞ ⅗嗉ᆹޘݹᒅнᯝ╄㓾ˈнᯝࡋᯠDŽӗ૱㌫ࡇ৸ާᴹՇཊ䟽㾱࣏㜭ⲴMS4800㌫ࡇDŽ⺜Ԧᯩ䶒वᤜඊപ㙀⭘Ⲵᵪ䓛ǃ 䮯䗮20mⲴỰ⍻䐍ԕ৺㕆〻઼䇺ᯝ⁑ඇˈᇎ⧠Ҷӗ૱䱥ᇩⲴެᇩᙗDŽ䖟Ԧᯩ䶒ᨀབྷ䟿࣏㜭...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/ms4800_ca_c_7_4.pdf
...61800-5-2、STO SIL3 EN ISO 13849-1、Cat 3/PLe 电气安全EN 61800-5-1 其它Ecodesign、RoHS UL US UL61800-5-1 CA CSA C22.2 No.274 FS IEC 61800-5-2、STO SIL3 IEC 61508-1~-7 SIL3 EN ISO 13849-1、Ca...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/mx2-v2_ds_c_3_1.pdf
... ISO 13849-1, Cat.3/PLe Electrical safety EN 61800-5-1 Others Ecodesign, RoHS UL US UL61800-5-1 CA CSA-C22.2 No.274 FS IEC 61800-5-2, STO SIL3 IEC 61508-1 to -7 SIL3 EN ISO 13849-1, Cat.3/PLe...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/mx2-v2_ds_e_4_1_csm1126864.pdf
...ৃ㓪㒜ッ NT11 CSM_NT11_NT21_CA_C_1_1 NT21 NT11 / NT21 䲚៤ࡳ㛑 ᳔3,999Ͼ⬏䴶 31Ͼࡳ㛑䚼ӊ •㦰ऩ •䄺߫㸼/ग़䆄ᔩ •⠛ᑧ •䍟 •ᢳ䞣Ҿ㸼催䗳NT䫒 ᄬټ䫒 ϸϾRS-232Cッষ ᬃᣕᄬټऩܗ ᇣԧ⿃ǃ催ᗻ㛑 ᖂൟ⬏䴶ⱘӬ䍞ࡳ㛑䭓ᬜ㚠ܝ ㅔ...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/nt11_nt21_ca_c_1_1.pdf
...PC/TBX Color Mark Sensor Color Mark Photoelectric Sensor E3S-DC Color Fiber Amplifier Unit E3NX-CA Includes PackML Support Function Blocks PackML defines state and transition of packaging mac...
...操作简单小型化设计» 高可靠性 CS系列基于PLC的过程控制 CSM_PLC-based_Process_Control_CA_C_9_5 可编程控制器全集成的顺序和过程控制,为每个应用设备提供完美的控制系统 DeviceNet PLC PLC Ethernetᡌಞ...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/plc-based_process_control_ca_c_9_5.pdf
...cally while recording history. VT-S730-H/ VT-S730 v-DB v-TS Inspection Result Viewer Terminal v-CA Quality Improvement Support System Using Inspection Data Dedicated Database for Inspection S...
...ion Inspection Program Creation Terminal Ethernet v-DB v-TS Inspection Result Viewer Terminal v-CA Quality Improvement Support System Using Inspection Data Dedicated Database for Inspection S...
...能与优性能 SMARTSTEP2 简单» 小巧» 高功能» 实物大小宽35高120深105 (安装部分除外) AC伺服电机/驱动器 CSM_R88M-G_R7D-BP_CA_C_9_8 集成开发环境,从设计到维护,全面削减TCO。 从PLC的控制通过功能块...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/r88m-g_r7d-bp_ca_c_9_8.pdf
...1 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话最新信息免费电话 CSM_S8EX_CA_C_8_3 开关电源(15/30/50/100/150/240W型)S8EX 型号结构 ■型号标准并非所有上述型号标准的机型均可制造。 请参见第2页上的“种...
...1 开关电源S8JX-P(300/600W型)CSM_S8JX_CA_C_19_5 带有EMI ClassB及功率因数校正的S8JX-P系列新增至S8JX系列。 •谐波电流发射限制(符合EN61000-3-2) •符合EMI EN55011 Class B •适用于输入自由电压:AC...
...1 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn䆶⬉䆱᳔ᮄֵᙃܡ䌍 ⬉䆱新产品 CSM_S8VS_CA_C_6_16 开关电源(15/30/60/90/120/180/240/480W)S8VS 通过显示监视器实现动作状态可视化有助于缩短维护工时* •显示部通过3位7段...
...Pack ML对应功能块。 NX系列I/O单元数字输入输出 NX-ID/IA/OD/OC/MD 色标传感器光电传感器 E3S-DC 光纤传感器 E3NX-CA 可掌握包装机状态和变化的Pack ML规格自动化软件 Sysmac Studio SYSMAC-SE2□□□ 软件产...
...ードです。 全数検査繰返精度 ±8μm 自動検査 VT-M121 M-TT (検査プログラム作成端末) HDD/NAS (検査画像保存) M-CA (目視支援端末) 寸法校正治具外形寸法図システム構成図ホワイトバランス/ 分解能校正治...
...的问题点,进行针对性的对应。 Q-up Navi应用可以以基板ID或生产批次为单位调出检查结果,并可确认不良发生位置。 v-CA WEB应用目视检查支援品质改善支援程序编成 v-CA Q-up v-TS 检查机封闭式内...
...苹果/安卓客户端微信服务号微信资讯号 系统结构检查程序创建终端 Ethernet v-DB v-TS 检查结果确认终端 v-CA 应用检查数据的品质改善支援系统检查系统专用数据库 Q-up System 整面基板异物检查通过对基板整...
...心的生产做贡献 ZERO DEFECT 全数检查重复精度 ±8μm 自动检查VT-M121 M-TT (检查编程终端) HDD/NAS (保存检查图像) M-CA (目测支持终端) 尺寸校正夹具外形尺寸图系统结构图白平衡/分辨率校正夹具 202008 Ca...
...ammable Terminal NX EtherCAT Coupler Unit NX Load Cell Input Unit NX Digital Output Unit er oll CA sp H fa re tio nt ila Conver r er NX AT Cou to a dis on the Interf HMI scr calibrat and co a...
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/sysmac-xr010_p109-e1_2_3_csm1052870.pdf