| IAグローバル検索 |
...態により内部ヒューズが溶断することがあります。 形S8FS-Gこちら形S8VK-WAこちら形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VSこちら形S8JX-N *3こちら形S8JX-P *4【2】外付けでダイオードを接続する...
...S8VK-G15W 30WDC5V 12V 24V60WDC12V 24V120WDC24V240W 480WDC24V 48V形S8VK-T120W 240W 480W 960WDC24V形S8VS*115W 30W 60W 90W 120W 180W 240W 480WDC24V形S8TS25WDC5V30W(*2) 60W(*2...
...を持った機種があります。詳細は(表1)~(表7)をご参照ください。 (表1) 形S8VK-WA、形S8VK-WBシリーズ (表2) 形S8VK-Sシリーズ (表3) 形S8VSシリーズ (表4) 形S8TSシリーズ (表5) 形S8ASシ...
...合に、一定時間、定格出力電流より大きな電流値を出力できる機能です。 商品情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終...
...030□□50WS8VM-050□□100WS8VM-100□□150WS8VM-150□□300W S8VM-300□□可2台こちら600WS8VM-600□□1500WS8VM-152□□S8VS全機種不可ー-S8EX*5S8EA*6S8ASS82S *1 詳細は「接続」の欄にあるリンク先にてご確認くだ...
...はできませんのでご注意ください。)計測の詳細、リセット方法については、以下をご覧ください。【1】形S8VK-Xシリーズ 【2】形S8VSシリーズ 表示モニタ付き■ ピークホールド電流値の計測が可能なパワー...
...8VK-G06012 60W DC12V 2.5A S8VK-G06024 DC24V 2.5A シリーズ形式出力 容量 電圧 電流 S8VSS8VS-01505 15W DC5V 2.0A S8VS-01512 DC12V 1.2A S8VS-01524 DC24V 0.65A S8VS-03005 30W DC5...
...い。商品情報のURLよりダウンロードが可能です。(取扱説明書のダウンロードには無料の会員登録が必要です。) 商品情報 S8VSシリーズS8FS-GシリーズS8VK-Gシリーズ湿度センサ, 温湿度センサ ES2-HB-N /T...
...法出力端子にテスタなどをつなぎ、実際の出力電圧を確認しながら出力電圧調整トリマ(V.ADJ)を調整してください。(形S8VS-□□□24A□、形S8VS-□□□24B□は、出力電圧をモニタすることができます。)■ 電...
...ワーサプライのN端子に接続し、非接地側をL端子に接続します。 商品情報 S8FS-GシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8VK-SシリーズS8VK-XシリーズS8VK-WAシリーズS8VK-WBシリーズ 関連FAQ パ...
...無償保証期間とその保証内容を教えてください。タイマ、カウンタ、温度調節器の寿命、推奨交換時期を教えてください。S8VSシリーズ 交換時期お知らせ機能の内容について教えてください。H7EC-N、H7ET-N、H...
...相/三相)(表1)形S8FS-G〇x(表2)形S8VK-WA〇〇 *5(表3)形S8VK-WB〇 *6x(表4)形S8VK-X〇x(表5)形S8VK-S〇x(表6)形S8VK-G〇x(表7)形S8VS〇x(表8)形S8JX-P*1〇x(表9)形S8VM*2●x(表10)形S8EX*3●x(表11...
...電流:lave ≦ 定格出力電流(4)ピーク電流の流れる時間比率:Duty ≦ 35% ・Duty= t1/(t1+t2) x 100%(5)入力電圧範囲:AC180~240V ●例3 形S8VS シリーズ条件例3形S8VS(形S8VS-480...
...ペレーティングマニュアルは、形S8VK-Xの商品情報ページからダウンロードできます 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生...
...形S8JX-Nシリーズ *1こちら形S8VK-WAシリーズこちら形S8JX-Pシリーズ *2形S8VK-WBシリーズ形S8VMシリーズ 形S8VK-Xシリーズ形S8VSシリーズ *4こちら形S8VK-Sシリーズ形S82Sシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S...
...は、2011年11月生産分よりDC入力が可能です。*6 生産終了品です。 関連FAQ 三相で入力できるパワーサプライはありますか?S8VSシリーズで形式の末尾に「ED2」がつく形式はありますか?(S8VS-0602...
...のリンク先にてご確認ください。 シリーズリンク先形S8FS-Gこちら形S8VK-WA、形S8VK-WB、形S8VK-X、形S8VK-S、形S8VK-G、形S8VK-Tこちら形S8VSこちら形S8JX-N (2019年3月に生産を終了しました) *2こちら形S...
...はしていません。 その他の規格認証状況の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終...
...15V入力時:4.6A typ.形S8VK-S480246A形S8V-NFS206AC230V入力時:2.3A typ.3A形S8V-NFS203 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (...
...:もう1台で電源供給できます。 商品情報 形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ冗長運転ユニット 形S8VK-R形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8EXシリーズ形S8EAシリーズ形S8TSシ...