| IAグローバル検索 |
...ご確認いただけます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 出力定格 形G3PA-210B-VD --- UL508 E64562 NMFT2, NMFT8 Recognized 10A 240V ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/ul/relay.html
...は別途お問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形G32A ○ ○ 対象外 形G3PA-2□-VD 形G3PA-4□-VD 形G3NA-UTU 形G3NE-US 形G3H-VD 形G3F-VD 形G3HD-V...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/en/relay.html
...は含みません。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 安全カテゴリ 形G32A 〇 〇 対象外 1 形G3PA-2□-VD 形G3PA-4□-VD 形G3NA-UTU 形G3NE-US 形G3H-VD 形G3F-VD 形G3H...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/ukcames/relay.html
...、「ソリッドステート・リレー 共通の注意事項」をご覧ください。 使用上の注意 連結端子の接続方法につきましては、形G3PAデータシートをご覧ください。 ●入力について 形G32A-Bの内部回路は、端子配置/内...
... / CAD / ソフトウェア 情報更新 : 2025/11/10 横幅を最大化 本体 名称 短絡通電電流 適用SSR形式 形式 短絡ユニット 10A 形G3PA-210B-VD-X 形G32A-D20 20A 形G3PA-220B-VD-X 形G3PA-420...
...、「ソリッドステート・リレー共通の注意事項」をご覧ください。 使用上の注意 連結端子の接続方法につきましては、形G3PAをご覧ください。 情報更新 : 2011/02/21 ページ先頭へ戻る...
...负载用 有 *1 光电耦合器 G3H G3B G3F G3NA(AC输入) 无 光电三端双向可控硅开关 G3NE G3J G3F G3H G3TA-OA 有 *1 光电三端双向可控硅开关 G3PA-VD G3PB(单相) G3NA(DC输入) G3NE 有 *1 光电三端双...
...網路商店 固態繼電器 Home 網路商店 繼電器 固態繼電器 G3PA 購物車 (0) G3PA 系列 G3PA-260B-VD DC5-24 散熱器一體型固態繼電器 網路價 (含稅) 3190 元 G3PA-240B-VD DC5-24...
...ートに追加しました 商品カテゴリ リレー, ソリッドステート・リレー, ヒータ用ソリッドステート・リレー, G32A-C 形G3PAの誤動作を防止する電圧検出ユニット Page top Home> 商品情報> 商品カテゴリ> リレ...
...場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 リレー UL認証 形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 出力定格 形G3PA-420B-VD --- C22.2 No.14 3211 07 LR35535 20A 400V AC 形G3PA-430...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/csa/relay.html
...長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ご使用の前に カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア 情報更新 : 2013/12/03 • 形G3PA(-VDタイプ)を2台まで接続可能。 情報更新 : 2013/12/03 ページ先頭へ戻る...
...352Ω) * 内部設定ボリウム:50kΩ(1/4W) 外部設定ボリウム:50kΩ(1/4W) 出力電圧サイクル数 0~100% 制御周期 0.2s 駆動可能台数 形G3PA-VDシリーズ3台以下 *常温における値です。 性能 電源電圧範囲...
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/991/specification.html
...下 附件 使用说明书 注1. CT输入仅在加热器断线检测上提供。 2. 对于软启动较佳周期控制,使用不带过零功能的SSR(G3PA-□BL-VD)。 性能 电流指示准确 电流范围 0~50A, ±3A 0~150A, ±9A 0~100%, ±6% (...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/1511/specification.html
...尺寸 样本 / 手册・说明书 /CAD /软件 信息更新: 2017年5月19日 本体 名称 短路通电电流 适用SSR型号 型号 短路单元 10 A G3PA-210B-VD G32A-D20 20 A G3PA-220B-VD G3PA-420B-VD (-2) 3...
... 电流信号:4~20mA(输入阻抗352Ω) * 内部设定钮:50kΩ(1/4W) 外部设定钮:50kΩ(1/4W) 输出电压循环数 0~100% 控制周期 0.2s 可驱动太数 G3PA-VD系列3台以下 * 常温下的值 性能 电源电压范围 AC75~264V ...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/991/specification.html
...-P250 約1,200g 更新日期 2026年2月13日 繼電器 固態繼電器 加熱器用固態繼電器 G3PJ G3PH G3PF G3PE(單相) G3PE(三相) G3PA G32A-B G32A-C G32A-D G3NA G3NE G3NB Top of page...
https://www.omron.com.tw/products/family/2002/specification.html
...テートリレー(SSR)を、形状によって次のように分類しています。 形状 放熱器 (ヒートシンク)一体型でスリム形G3PJ、形G3PA、形G3PE、 形状を実現します。 主に、制御盤に取形G3PHなどりつけ使用します...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/commentary/ssr_tg_j_9_11.pdf
...DC5∼24V DC12∼24V 放熱器一体で小型スリムタイプ 省エネ支援/環境対策機器 形EJ1 モーション/ドライブ 形E5CB 形G3PA AC240V 10A、20A、40A、60A AC480V 20A、30A、50A ねじ端子のスタンダードタイプ形G3...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/commentary/temperature_tg_j_6_5.pdf
...05SR G3F-203SR G3J G3J-S G3J-T G3J-T-C G3JA-C G3JA-D G3JC G3M G3MB G3MC G3N-205B G3N-220BF G3NH G3PA-210B / 220B / 240B G3PB G3PB-2 / -3 G3PB-2N / -3N G3PC G3PX-DC G3PX-DH G3PX-DU G3PX-EC G3P...
...DC4~20mAの3つの入力が選択可能。 • スリムスタイル。ねじ取りつけはもちろんDINレール取りつけも可能。 • 連結端子で形G3PAと密着取りつけ可能。(一部対象外あり) • 絶縁トランスを内蔵。 • 100~240V...