| IAグローバル検索 |
...(小型タイプ)シリーズ長距離タイプ 形E2K-Cシリーズデジタルアンプ分離式超音波センサ 形E4C-UDA超音波変位センサ 形E4PA-Nアンプ内蔵形光電センサ 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ 形E3TAC/DC電源フリー...
...測定範囲:110~910㎜検出距離500㎜で使用する場合約72㎜x1.5=約108㎜ *1 E4C-UDAシリーズは、2023年3月に生産終了しております。(表2) 形E4PA-Nシリーズ 形式・測定範囲検出領域特性図・例形...
...出力形E4C-UDA11PNP出力形E4C-UDA41アナログタイプNPN出力形E4C-UDA11ANPNP出力形E4C-UDA41AN *1 2023年3月に生産を終了しました。(表2) 形E4PA-Nシリーズ 外観測定範囲形式左から形E4PA-LS600-M...
...効率は検出物体の形状により異なり、検出が難しい場合があります。詳細はこちらのFAQ をご覧ください。■対象形式(表1) E4PA-Nシリーズ 外観測定範囲形式左からE4PA-LS600-M1-NE4PA-LS400-M1-NE4P...
...アンプ部DC12~24VツインタイプNPN出力形E4C-UDA11PNP出力形E4C-UDA41アナログタイプNPN出力形E4C-UDA11ANPNP出力形E4C-UDA41AN (表2) 形E4PA-Nシリーズ 外観測定範囲形式左から形E4PA-LS600-M1-...
...の隔離距離です。影響の度合いは、設備等周辺の状況によって異なります。実際に取り付けた上で確認ください。 (表2) 形E4PA-Nシリーズ相互干渉防止機能使用時は、5台まで密着して使用可能です。相互干渉防...
... 形ZX-Eスマートセンサ 高精度接触タイプ 形ZX-Tスマートセンサ レーザ式CCD測長センサ 形ZX-GT超音波変位センサ 形E4PA-N 関連FAQ ■F.S.(スマートセンサ用語集)テスト機を借りたい。どのように依頼...
...FAQ05842 E4PA-Nシリーズをご検討ください。E4PA-Nシリーズは、液面までの距離をDC4~20mAとDC0~10Vでアナログ出力します。E4PA-Nシリーズは、DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジ...
...FAQ05843 E4PA-Nシリーズをご検討ください。E4PA-Nシリーズは、液面までの距離をDC4~20mAとDC0~10Vでアナログ出力します。DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジタルパネルメータやデジタル...