| IAグローバル検索 |
...切替)・表示桁数:6桁 → 8桁■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H7E□-N データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置 ここでいう相当品とは、基...
....9min → 0s~999h59min59s/0.0min~9999h59.9min (スイッチ切替)■お願い仕様の詳細については、下記商品情報のURLよりデータシートをご参照ください。H7E□-N データシート 外形寸法端子配置 ここでいう相...
...以下 → 30Hz/1kHz(スイッチ切替)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H7E□-N データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置 ここでいう相当品とは...
...るかご確認ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H7E□-N データシート 外形寸法(単位:mm) 端子配置(BOTTOM VIEW) ここでいう相当品と...
...→LCD(数字は光りません)■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H7E□-N データシート 外形寸法(単位:mm) 端子配置(BOTTOM VIEW) ここでいう相当...
...ド線付き →ねじ端子(M3.5)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H7E□-N データシート 外形寸法 (単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相...
...ド線付き →ねじ端子(M3.5)■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H7E□-N データシート 外形寸法 (単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相...
...3月に生産を終了しました。*2 *3 推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形H7CX-A?-N形H7CZ形H7BX形H7E?-N形H7CC-A形H7CC-R形H7CX-R□-N 関連FAQ 形H7CX、形H7BX 無電圧入力、電圧...
...V-B-300形H7ER-NV形H7ER-NV-B形H7ER-NV1形H7ER-NV1-B形H7ER-NV-H形H7ER-NV-BH形H7ER-NV1-H形H7ER-NV1-BH 商品情報 形H7E□-Nシリーズ 関連FAQ 形H7EC-Nシリーズの本体にあるスイッチの設定を教えてください...
... ①②③の条件が合わない場合、正常にカウントできませんのでご注意下さい 商品情報 H7CC-A 電子カウンタH7BX 電子カウンタ(DIN72×72)H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)H7CX...
...側へ少しずらしてご確認ください。 ■電池形式 電池形式は、形Y92S-36です。形H7EC-N、形H7ET-N、形H7ER-Nシリーズ共通です。電池は形H7E□-Nシリーズ1台につき、1個使用します。(ただし、本体ごと交換され...
...ンタル形 形E6A2-Cインクリメンタル形 形E6B2-Cインクリメンタル形 形E6C2-Cインクリメンタル形 形E6C3-C形H7CX-A□-N形H7BX形H7E□-N形H7CC-A形H7CC-R 関連FAQ インクリメンタル形のロータリエンコーダ...
...)を表示した後、1秒経過すると60分になるため、1時間に繰り上がり、表示は「--10000」(1時間00分00秒)となります。 商品情報 形H7E□-Nシリーズ 関連FAQ 形H7ET-Nシリーズの本体にあるスイッチの設定を教え...
...信号を入力してください。停電記憶付きの機種は、(表1) を参照ください。また、電源供給を必要としない電池式の機種(形H7E□-Nシリーズ)もございます。(表2)をご覧ください。(表1) 停電記憶付きのカウンタ...
...カウンタ/タイムカウンタ H7GPトータルカウンタ/タイムカウンタ H7HP小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ H7E□-N防水カバー Y92A-□□N 関連FAQ 機器を取り付けるためのレールの取扱いはあり...
...。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください 商品情報 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ 形H7E□-N 関連FAQ カウンタの計数速度を教えてください。形H7EC-N、形H7ET-N、形H7ER-N ...
...NV-H 形H7ET-NV-BH 形H7ET-NV1-H 形H7ET-NV1-BH形H7ER-NV-H 形H7ER-NV-BH 形H7ER-NV1-H 形H7ER-NV1-BH 商品情報 形H7E□-N 関連FAQ 形H7EC-N、形H7ET-N、形H7ER-N 無電圧入力タイプ、フリー電圧入力タイ...
...FAQ05604 形H7E□-Nシリーズのフリー電圧入力タイプをご検討ください。電池式で、電源の供給は不要です。設備の稼働回数をカウントする場合などはトータルカウンタ:形H7EC-Nシリーズをご検討ください。ACC1...
...入力タイプ形H7ET-NFV1-300なしなし *2 1分単位、秒単位での計測はできません。*3 分単位での計測はできません。 商品情報 形H7E□-N 関連FAQ 形H7ET-Nシリーズの表示の読み方を教えてください。形H7EC-N...
...が不安定になります。*7 入力電流はDC24V時:約2.9mA、AC240V時:約4.3mAです。微小電流に適した接点をお使いください。 商品情報 形H7E□-Nシリーズ 関連FAQ 形H7EC-N、形H7ET-N、形H7ER-N 表示が出ない...