| IAグローバル検索 |
...S-G mVp-p 形S8FS-G10024C:80mVp-p以下形S8JX-N%(p-p)形S8JX-N10024C:2%(p-p)以下⇒DC24Vの2%=0.48V(480mVp-p)形S8VM%(p-p)形S8VM-10024C :0.75%(p-p)以下⇒DC24Vの0.75%=0.18V(180mVp-p) 静的...
...□□NDINレール取付金具(別売)をお使いください。金具の形式はこちらのFAQをご覧ください。*2シリーズ形式DINレール取付形S8VM*5DINレール取付タイプ形式末尾:D・形S8VM-□□□□□□D付属のDINレール取...
...えないようご注意ください。 商品情報 形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Xシリーズ形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワ...
...100W 150W 300W 600WDC5V 12V 24V 48V形S8JX-P*450W (*4) 100W(*4) 150W(*4)300W 600WDC5V 12V 24V 48V形S8VM*515W 30W 50W 100W 150W 300W 600WDC5V 12V 15V 24V1500WDC24V形S8EX*61...
...って絶縁されています。アースはコンデンサを介して内部回路と分離されています。 商品情報 S8FS-GS8VK-GS8VK-TS8VSS8JX (一部生産終了)S8VM (生産終了)S8EX (生産終了)S8EA (生産終了)S82SS8TSS8ASS8V...
...WBシリーズ (表2) 形S8VK-Sシリーズ (表3) 形S8VSシリーズ (表4) 形S8TSシリーズ (表5) 形S8ASシリーズ (表6) 形S8EXシリーズ *1 (表7) 形S8VMシリーズ *2*1 形S8EXは2020年3月に生産を...
...電流より大きな電流値を出力できる機能です。 商品情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S8VK-WA形S8VK-WB形S...
...X-P100□□150WS8JX-P150□□300WS8JX-P300□□可5台こちら600WS8JX-P600□□S8TS全機種可4台こちらシリーズ出力容量形式並列運転接続可能台数(最大)S8VM*415WS8VM-015□□不可ーー30WS8VM-030□□50WS8VM-050□□100WS8V...
...FAQ02030 DC10V出力の機種はご用意しておりません。以下の方法をご検討ください。〔1〕DC5V出力の機種を2台、直列接続する。〔2〕形S8VMシリーズ *1 DC12V出力タイプを使用し、出力電圧可変機能でDC10Vに調...
...米・メキシコ メキシコ無線規則(電波法) NOM認証・ブラジル ブラジル無線規則(電波法)(ANATEL認証) 商品情報 S8VK-GS8VK-TS8VSS8JX (一部生産終了)S8VM (生産終了)S8EX (生産終了)S8EA...
....6VDC48V±10%DC43.2~52.8V形S8VS*4DC5VDC12V-10~+15%DC4.5~5.7VDC10.8~13.8VDC24V-10~+15%DC21.6~27.6V形S8VM*5 *6DC5VDC12VDC15V±20%DC4.0~6.0VDC9.6~14.4VDC12.0~18.0VDC24V±20%DC19.2~28.8V...
...を印加したままで外部信号により、出力電圧をON/OFFさせる機能です。形S8FS-Gシリーズ、形S8JX-Pシリーズ、形S8EXシリーズ、形S8VMシリーズにリモートコントロール機能付の機種をご用意しています。なお、...
...K-WA〇〇 *5(表3)形S8VK-WB〇 *6x(表4)形S8VK-X〇x(表5)形S8VK-S〇x(表6)形S8VK-G〇x(表7)形S8VS〇x(表8)形S8JX-P*1〇x(表9)形S8VM*2●x(表10)形S8EX*3●x(表11)形S8AS〇x(表12)形S8TS〇x *1 形S...
...S形S8VS-48024形S8VS-48024-F形S8VS-48024A形S8VS-48024A-F形S8VS-48024B形S8VS-48024B-F480WDC24V20A30A *5形S8VM*1形S8VM-30024C 300W DC24V 14A16.5A *5形S8VM-60024C 600W DC24V 27A...
...FAQ04886 形S8JX-Pシリーズ、形S8VMシリーズ*1にリモートセンシング機能付きの機種がございます。具体的な形式は下表をご参照ください。(クリックすると移動します。)(表1) 形S8JX-Pシリーズ(表2) 形...
...アルは、形S8VK-Xの商品情報ページからダウンロードできます 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S82S形S8VK-...
.../一覧表形S8FS-Gシリーズこちら形S8JX-Nシリーズ *1こちら形S8VK-WAシリーズこちら形S8JX-Pシリーズ *2形S8VK-WBシリーズ形S8VMシリーズ 形S8VK-Xシリーズ形S8VSシリーズ *4こちら形S8VK-Sシリーズ形S8...
...こちら形S8JX-N (2019年3月に生産を終了しました) *2こちら形S8JX-P (50W、100W、150Wタイプは2019年3月に生産を終了しました) *2形S8VM (2019年3月に生産を終了しました) *2こちら *2 代替品の確認方法に...
...の規格認証状況の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S82S形S8TS形S8VK-S...
...K-S480246A形S8V-NFS206AC230V入力時:2.3A typ.3A形S8V-NFS203 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S82S形S8VK-S形S...