| IAグローバル検索 |
...ネルメータK3MA-J スケーリングメータ/メータリレーK3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロードセル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムイン...
...FAQ00789 形K3HB-X 形K3HB-S、形K3HB-Vシリーズにリニア出力機能付の機種がございます。リニア出力は計測値の変化に比例した電流(または電圧) を出力します。(平均化処理をしている場合、平均化した後の値...
...い。高速応答デジタルパネルメータ形K3HB-S回転パルスメータ 形K3HB-R 温度パネルメータ 形K3HB-H ロードセル、mVメータ 形K3HB-V タイムインターバルメータ 形K3HB-P 機能がありません。積算/加減算パルス...
...ネルメータK3MA-J スケーリングメータ/メータリレーK3HB-S 高速応答デジタルパネルメータ???????ロードセル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タ...
...FAQ00801 〔対象機種〕K3HB-X K3HB-V K3HB-S K3MA-J(*1) K3GN(*2) 強制ゼロが実行されると本体のステータス表示に「ZERO」が点灯します。■強制ゼロとは 計測値表示中に前面キ-操作またはZERO入力によ...
...リーズ 使用例 電圧/電流入力タイプK3HB-XK3HB-SK3MA-J1~5Vの入力を、0.000~1.000にして表示する。 ロードセル/mV電圧信号入力タイプ K3HB-Vロードセル仕様(定格1N、推奨印加電圧10V、定格出力2mV/V *2)...
...タリレー形K3MA-J x x x 高速応答デジタルパネルメータ形K3HB-S x ○ ○ ロードセル/mV電圧信号入力ロードセル・mVメータ形K3HB-V x ○ ○ パルス信号入力回転パルスメータ形K3HB-R x ○ ○ タイムインターバルメ...
... ヒステリシス 出力オフディレイ 起動補償タイマ 電圧・電流入力形K3HB-X ○ ○ *1 ○ 形K3HB-S ○ ○ ○ 形K3MA-J ○ - - ロードセルmV電圧信号入力形K3HB-V ○ ○ *1 ○ パルス信号入力形K3HB-R ○ ○ ○ 形K3HB-P ○...
...誘導の影響を避けるため電源ライン、負荷ラインから離してください。 例:アナログ信号入力の場合 対象形式:形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3TE* 形K3TF* * 形K3TE ...
...回転数、圧力などの数値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7C...
...答デジタルパネルメータ 形K3HB-S シリーズスケーリングメータ/メータリレー 形K3MA-J シリーズロードセル・mVメータ 形K3HB-V シリーズ回転パルスメータ 形K3HB-Rシリーズタイムインターバルメータ...
...K3FK-GSシリーズを使用すれば、機器を絶縁することができます。 2デジタルパネルメータのリニア出力を使用する。〔概要〕K3HB-Vシリーズを用いて、ロードセルの信号(mV)をアナログ電圧またはアナログ電流信...
...説明書)のダウンロードには無料の会員登録が必要です。) 商品情報 ロードセル変換器 K3FKシリーズロードセル、mVメータ K3HB-Vシリーズ 関連FAQ ロードセル変換器はありますか?ホッパーの重量を3台の...
...ルメータ 形K3GN 関連FAQ デジタルパネルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-H 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C)デジタルパネ...
...らつきや、ずれをなくしたい場合に有効です。 ◇ 設定例 0以下を強制的に「0」にしてマイナス表示をしない。 ◇対象形式 K3HB-X K3HB-V K3HB-S K3HB-H K3MA-J ■お願い 設定パラメータの詳細、操...
...い。(リニア出力の設定)デジタルパネルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-H 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C) デジタルパネル...
...信号を入力しているにもかかわらず、表示にずれが生じることがあります。特に、変化幅の大きいロードセルメータ形K3HB-Vで起こりやすい現象です。■ティーチング機能とは?設定時に操作キ-で設定したい値を...
...ルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータ???????K3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロードセル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P...
...ルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータ???????K3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロードセル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P...
...回転数、圧力などの数値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)微小...