| IAグローバル検索 |
... 形K3HB-H ロードセル、mVメータ 形K3HB-V タイムインターバルメータ 形K3HB-P 機能がありません。積算/加減算パルスメータ 形K3HB-C 機能がありません 小型デジタルパネルメータ 形K3GN ■機能を使用できる...
...ル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータK3MA-F 回転・速度・流量指示計/指示警報計温度入...
...どの任意の値に換算して表示することができます。スケーリング機能またはプリスケール機能を使用します。■使用例 K3HB-C を利用してコンベア上のワークを検出し、個数をカウントします。プリスケールバン...
...るとMAX値、MIN値がリセットされます。形K3HB-□シリーズではRESET入力を入れてリセットすることもできます。■停電時の記憶形K3HB-Cシリーズは、計測値、Max値、Min値を記憶することができます。形...
...○ 形K3HB-S ○ ○ ○ 形K3MA-J ○ - - ロードセルmV電圧信号入力形K3HB-V ○ ○ *1 ○ パルス信号入力形K3HB-R ○ ○ ○ 形K3HB-P ○ ○ - 形K3HB-C ○ ○ - 形K3MA-F ○ - ○ 温度入力形K3HB-H ○ ○ *1 ○ 形K3MA-L ○ - - ...
...ル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータK3MA-F 回転・速度・流量指示計/指示警報計温度入...
... *3形H7EC-N形H7CX-A?-N *2形H7BX形H7AN形H7CN-□H□ *3形H7CC-A形H7CZ *3 *1 10kHzよりも高速で使用したい場合は、デジタルパネルメータ 形K3HB-Cシリーズをご検討ください。 ・形K3HB-Cシリーズ...
...力します。 種類/シリーズ (1)正転時に加算逆転時に減算 (2)正転時に減算逆転時に加算 備考 積算・加減算パルスメータ形K3HB-C A相:入力AB相:入力B A相:入力BB相:入力A ファンクション:F2(位相差入力)...
... シリーズ回転パルスメータ 形K3HB-Rシリーズタイムインターバルメータ 形K3HB-Pシリーズ積算・加減算パルスメータ 形K3HB-Cシリーズ 関連FAQ 温度調節器のサポートソフトウェアと接続ケーブルを教えて...
...ルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-H 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C)デジタルパネルメータは、入力値を長さや回転数、圧...
...FAQ デジタルパネルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(K3HB-X K3HB-V K3HB-S K3HB-H K3HB-R K3HB-P K3HB-C)デジタルパネルメータは、入力値を長さや回転数、...
...高計数速度は10kHzです。10kHzを超える速度の場合、正しくカウントすることができません。10kHz以上の速度で使用する場合は、K3HB-Cシリーズ(30kHzまたは25kHz)をご検討ください。(表2) H7CX-A□-N、H7BX N...
...ルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-H 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C) デジタルパネルメータに三菱電機製インバータのFM出...
... 形K3MA-F 形K3GN の場合 ティーチング機能はスケーリング入力値の設定時に使用できます。 ・形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C の場合 ティーチング機能はスケーリング入力...
...ル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータ温度入力?K3HB-H 温度パネルメータ??????? 関連FA...
...ル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセル、mVメータパルス信号入力?K3HB-R 回転パルスメータK3HB-P タイムインターバルメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータ温度入力?K3HB-H 温度パネルメータ??????? 関連FA...
...パネルメータ 代表例 形K3HB-Xシリーズデジタルパネルメータ 代表例 形K3HB-Rシリーズデジタルパネルメータ 代表例 形K3HB-CシリーズI/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル 形XW2Z-R 関連FAQ デ...
...C24形K3HB-CNB-L1AT11 AC/DC24形K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24形K3HB-CNB-A-DRT1 AC/DC24 商品情報 K3HB-R 回転パルスメータK3HB-C 積算・加減算パルスメータ 関連FAQ 三菱電機製インバータのFM出力を利用してデ...
...値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN)形H7CXに直流2線式のセンサ...
...ださい。(表1) オープンコレクタ出力(NPN)のロータリエンコーダ オープンコレクタ出力(NPN)のロータリエンコーダは、K3HB-R、K3HB-C、K3HB-PシリーズのNPN/電圧入力タイプと接続できます。PNP入力タイプの...