| IAグローバル検索 |
...□□-W□可5台こちらS8VK-WA全機種可2台こちらS8VK-WB全機種可2台S8VK-X全機種可2台S8VK-S全機種可2台S8VK-G全機種可2台S8VK-T全機種可2台シリーズ出力容量形式並列運転接続可能台数(最大)接続S8JX-N*215WS8JX...
...要望の場合は、以下の案をご検討ください。①パワーサプライで直流に変換(降圧)する。AC380Vを入力できるパワーサプライは、S8VK-Tシリーズ 、S8VK-WBシリーズ がございます。②トランスなどで降圧する。 ...
...24VDC21.6~28.0V形S8VK-GDC5VDC12VDC24VDC48V-10~+15%DC4.5~5.7VDC10.8~13.8VDC21.6~27.6VDC43.2~55.2V形S8VK-T*1DC24VDC22.5~29.5V形S8JX-N*2DC5VDC12VDC24V-10~+15%DC4.5~5.7VDC10.8~13.8VDC...
...の接地側をパワーサプライのN端子に接続し、非接地側をL端子に接続します。 商品情報 S8FS-GシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8VK-SシリーズS8VK-XシリーズS8VK-WAシリーズS8VK-WBシリー...
...C、E5AC、E5GC、E5DC表AカウンタH7CX-A□-N表AH7CX表BデジタルパネルメータK3HB表BパワーサプライS8FS-G、S8JX、S8VK-WA、S8VK-X、S8VC-G、S8VK-T、S8VK-R、S8EX、S8EA表A状態監視機器K7GE-MG、K7DD、K7TM表...
...認ください。なお、DC-DCコンバータの起動電流には対応できません。●ピーク電流の使用条件(代表例) ●例1 形S8VK-S、形S8VK-G、形S8VK-T ●例2 形S8JX-P シリーズ条件例1形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-...
...ェア、オペレーティングマニュアルは、形S8VK-Xの商品情報ページからダウンロードできます 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8...
...た。代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形S8VK-Xシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8EXシリーズ形S8...
...なります。下表のリンク先にてご確認ください。 シリーズリンク先形S8FS-Gこちら形S8VK-WA、形S8VK-WB、形S8VK-X、形S8VK-S、形S8VK-G、形S8VK-Tこちら形S8VSこちら形S8JX-N (2019年3月に生産を終了しまし...
...証取得はしていません。 その他の規格認証状況の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (...
...480WAC115V入力時:4.6A typ.形S8VK-S480246A形S8V-NFS206AC230V入力時:2.3A typ.3A形S8V-NFS203 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8...
...場合 ⇒ 負荷容量:最大300W 1台が故障した場合:もう1台で電源供給できます。 商品情報 形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ冗長運転ユニット 形S8VK-R形S8VSシリーズ形S8JX...
...な電流値を出力できる機能です。対象機種はこちらのFAQを参照ください 商品情報 形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8EXシリーズ形S8EAシリー...
...、正常に電圧が出るかご確認ください。出力が出ない場合は故障している可能性が高いです 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (...
...種(15W 30W 50W 100W 150W 300W 600W)120%以上3分以上形S8VK-G全機種(15W 30W 60W 120W 240W 480W) 130%以上 3分以上形S8VK-T全機種(120W 240W 480W 960W)130%以上5分以上形S8VS形S8VS-0902...
...ェア、オペレーティングマニュアルは、形S8VK-Xの商品情報ページからダウンロードできます。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8E...
...具(別売)がございます。こちらDINレール取付タイプDINレール取付金具は本体に付属しています。形S8VK-WA形S8VK-S 形S8VK-G 形S8VK-T DINレール取付金具のみの販売はしておりません。(DINレール取付金...
...、制御回路の変圧器をなくすことができ、制御盤の省スペース化に役立ちます。 商品情報 形S8VK-X形S8FS-G形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ プッシュインPlus端子とはどのようなものです...
...FAQ05536 形S8VK-WA、形S8VK-WB、形S8VK-S、形S8VK-G、形S8VK-Tシリーズをご検討ください。ただし、取付状態、周囲温度、標高(形S8VK-Sのみ)によって、使用できる負荷率が異なります。カタログ記載のディレ...
...30W 60W120W 240W 480W)15㎜以上(密着取付も可能です。)■密着取付についてをご参照ください。形S8VK-G全機種(15W30W60W120W240W480W)20㎜以上形S8VK-T全機種(120W 240W 480W 960W)20㎜以上形S8VS全機...