| IAグローバル検索 |
...製φ6(H8)φ19.1形E69-C06M別売ロータリエンコーダカプリング軸径シリーズ形式種類軸内径(公差*1)外径形式付属/別売φ8形E6C3-C形E6C3-CWZ5GH 形E6C3-CWZ3EH 形E6C3-CWZ3XH樹脂製(標準タイプ)φ8(H8)φ19形E69...
...ON点を確認して原点調整してください。方法については機種により異なります。下表を参照ください。なお、形E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cは、Dカット面を合わせることで、おおよその位置決めができます。(表1) イ...
...ンコーダ代表例 インクリメンタル形ロータリエンコーダ 形E6B2-C代表例 インクリメンタル形ロータリエンコーダ 形E6C3-C代表例 アブソリュート形エンコーダ 形E6C3-Aロータリエンコーダアクセサリ ...
...しく求めることができます。 商品情報 ロータリエンコーダ インクリメンタル形代表例 形E6B2-C代表例 形E6C2-C代表例 形E6C3-C 関連FAQ ロータリエンコーダの取りつけ手順を教えてください。ロータ...
...かどうかの判断ができます。 商品情報 ロータリエンコーダ インクリメンタル形代表例 形E6B2-C代表例 形E6C2-C代表例 形E6C3-C 関連FAQ インクリメンタル形エンコーダ 出力パルス数があわない。 イ...
...720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000100kHz外径シリーズ形式出力形態分解能(パルス/回転)最高応答周波数(kHz)許容最高回転数(r/min)φ50形E6C3-C形E6C3-CWZ3EH電圧出力100、200、300、360、500、600、720、800、...
...ンコーダインクリメンタル形 形E6A2-Cインクリメンタル形 形E6B2-Cインクリメンタル形 形E6C2-Cインクリメンタル形 形E6C3-Cアブソリュート形 形E6CP-Aアブソリュート形 形E6C3-Aアブソリュート形 ...
...覧ください。*3 以下のロータリエンコーダの接続可否を掲載しています。形E6J-C、形E6D-C、形E6F-C、形E6A2-C、形E6B2-C、形E6C2-C、形E6C3-C、形E6H-C 商品情報 インクリメンタル形 形E6A2-Cインクリメ...
...え 外径インクリメンタル形アブソリュート形φ20形E6J-C形E6J-Aφ25形E6A2-Cφ40形E6B2-C-形E6H-C(中空軸タイプ)φ50形E6C2-C形E6CP-A形E6C3-C(堅牢タイプ)形E6C3-A(堅牢タイプ)φ55形E6D-C-φ60形E6F-C(堅牢タイ...
...-CWZ1X φ40 有 φ5 25㎜ 形E6C2-C 形E6C2-CWZ6C 形E6C2-CWZ5B 形E6C2-CWZ3E 形E6C2-CWZ1X φ50 有 φ5 25㎜ 形E6C3-C 形E6C3-CWZ5GH 形E6C3-CWZ3EH 形E6C3-CWZ3XH φ50 有 φ5 25㎜ 形E6D-C...
...圧出力 DV5~12V100mA 形E6C2-CWZ5B オープンコレクタ出力(PNP) DC12~24V100mA以下 形E6C2-CWZ1X ラインドライバ出力 DC5V160mA以下 形E6C3-C 形E6C3-CWZ3EH 電圧出力 DC5~12V100mA以下 約9A(約0.1ms) 形...
... 形E3JK光電センサ 形E3JM近接センサ 形E2Eロータリエンコーダ 形E6B2-Cロータリエンコーダ 形E6C2-Cロータリエンコーダ 形E6C3-C 関連FAQ パワーサプライはCCC認証を取得していますか?温度調節器(...
...6B2-C形E6B2-CWZ3EDC5~12V/100mA以下容量が不足します。外部にパワーサプライなどの電源を設けてください。形E6C2-C形E6C2-CWZ3EDV5~12V/100mA形E6C3-C形E6C3-CWZ3EHDC5~12V/100mA以下形E6H-C形E6H-CWZ3...
...11 形K3HB-RPB-L1AT11 形K3HB-RPB-L2AT11ロータリエンコーダ コンプリメンタリ出力:形E6F-CWZ5G、形E6C3-CWZ5GH 商品情報 形E6F-C形E6C3-C回転パルスメータ 形K3HB-R 関連FAQ インクリメンタル...
...6C2-CWZ6CDC5~24V/80mA以下オープンコレクタ出力(PNP)形E6C2-CWZ5BDC12~24V/100mA以下電圧出力形E6C2-CWZ3EDV5~12V/100mA以下形E6C3-C電圧出力形E6C3-CWZ3EHDC5~12V/100mA以下コンプリメンタリ出力形E6...
...リ出力〇E6H-CWZ3Xラインドライバ出力X *4K3MA-Fの対象機種 K3MA-F K3MA-F-A2 商品情報 代表例 E6A2-C代表例 E6B2-C代表例 E6C2-C代表例 E6C3-C回転パルスメータ K3HB-R積算加減算パルスメータ...
...)形E6C2-CWZ5Bオープンコレクタ出力(PNP)形E6C2-CWZ1Xラインドライバ出力外径 シリーズ形式出力相出力形態シールドの有無φ50 形E6C3-C形E6C3-WZ3EHA相 B相 Z相電圧出力0Vとは別にシールドがあります。形E6C...
...い。(表1) コンプリメンタリ出力のロータリエンコーダ シリーズ形式出力電流電源/消費電流形E6F形E6F-CWZ5G±30mADC12~24V/100mA以下形E6C3-C形E6C3-CWZ5GH±30mADC12~24V/100mA以下 (表2) 代表的なデジ...
...6C2-CWZ6CDC5~24V/80mA以下オープンコレクタ出力(PNP)形E6C2-CWZ5BDC12~24V/100mA以下電圧出力形E6C2-CWZ3EDV5~12V/100mA以下形E6C3-C電圧出力形E6C3-CWZ3EHDC5~12V/100mA以下コンプリメンタリ出力形E6...
...いてはこちらのFAQをご覧ください。 外径インクリメンタル形φ20形E6J-Cφ25形E6A2-Cφ40形E6B2-C形E6H-C(中空軸タイプ)φ50形E6C2-C形E6C3-C(堅牢タイプ)φ55形E6D-Cφ60形E6F-C(堅牢タイプ) 商品情報 形E6A2-C...