| IAグローバル検索 |
...ださい。◆商品別 機能有無 種類 シリーズ 機能 ヒステリシス 出力オフディレイ 起動補償タイマ 電圧・電流入力形K3HB-X ○ ○ *1 ○ 形K3HB-S ○ ○ ○ 形K3MA-J ○ - - ロードセルmV電圧信号入力形K3HB-V ○ ○...
...影響を避けるため電源ライン、負荷ラインから離してください。 例:アナログ信号入力の場合 対象形式:形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3TE* 形K3TF* * 形K3TE 形K3TF...
...長さや回転数、圧力などの数値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN...
...プ・48x96mmサイズ) 形E5ER-Tデジタルパネルメータ電圧・電流パネルメータ 形K3HB-X シリーズ高速応答デジタルパネルメータ 形K3HB-S シリーズスケーリングメータ/メータリレー 形K3MA-J シリーズロー...
...ヒューズを教えてください。直流4~20mA出力のセンサ1台に、デジタルパネルメータを複数台接続できますか?(形K3HB-X 形K3HB-S 形K3MA-J) 温度調節器・デジタル調整計の4~20mA出力に複数の機器を接続す...
...ティジ・センサ 形SDVボルティジ・センサ 形LG2デジタルパネルメータ 形K3HB-Xシリーズ高速応答デジタルパネルメータ 形K3HB-Sシリーズ 関連FAQ モータリレー、ボルテイジ・センサは、インバータ回路の...
...; アナログ電流を出力する機器の許容負荷抵抗 4.デジタルパネルメータのリニア出力を使用する。〔概要〕K3HB-Xシリーズ、K3HB-Sシリーズを用いて、4~20mAまたは0~20mAのアナログ電流信号をアナログ電圧信...
...タ 形K3GN 関連FAQ デジタルパネルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-H 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C)デジタルパネルメー...
...きや、ずれをなくしたい場合に有効です。 ◇ 設定例 0以下を強制的に「0」にしてマイナス表示をしない。 ◇対象形式 K3HB-X K3HB-V K3HB-S K3HB-H K3MA-J ■お願い 設定パラメータの詳細、操作手...
...ア出力の設定)デジタルパネルメータ 表示のちらつきを抑えたい。【平均化処理・表示リフレッシュ周期】(形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-H 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C) デジタルパネルメータに...
...利です。 ・形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN の場合 ティーチング機能はスケーリング入力値の設定時に使用できます。 ・形K3HB-X 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3HB-R 形K3HB-C の場合 ティーチング機...
...ンロードには無料の会員登録が必要です。) 商品情報 デジタルパネルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータ???????K3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロードセル/mV電圧信号入力K3HB-V ...
...高さ80, 120, 200mm) デジタル表示ユニット(文字高さ80/120/200mm)デジタルパネルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータ???????K3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロードセル/mV電圧信...
...長さや回転数、圧力などの数値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN...
...eviceNet形K3MA-Jサイズ:縦48 x 横96㎜形K3MA-J???形K3MA-J-A2○??シリーズ対象機種比較出力*1リニア出力通信RS-232CRS-485DeviceNet形K3HB-Sサイズ:縦48 x 横96㎜形K3HB-SSD-CPAC11形K3HB-SSD-CPAC21形K3...
...さい。(■温度調節器 E5CC-????SM-006 形式例 を参照ください。)3デジタルパネルメータのリニア出力を使用する。〔概要〕K3HB-Xシリーズ、K3HB-Sシリーズを用いて、0~5V、1~5V、0~10Vなどのアナログ電圧...
...きの設定パラメータを教えてくださいデジタルパネルメータ 比較出力とは何ですか? (形K3HB-X 形K3HB-R 形K3HB-H 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3MA-L)デジタルパネルメータ MA...
...長さや回転数、圧力などの数値に換算して表示することはできますか?【スケーリング機能・プリスケール機能】 (形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-R 形K3HB-P 形K3HB-C 形K3MA-J 形K3MA-F 形K3GN...
...ータ 形K3HB-Xデジタルパネルメータ?電圧/電流入力?K3HB-X 電圧・電流パネルメータK3MA-J スケーリングメータ/メータリレーK3HB-S 高速応答デジタルパネルメータロードセル/mV電圧信号入力K3HB-V ロードセ...
...ます。E4PA-Nシリーズは、DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジタルパネルメータやデジタル調節計など(形K3HB-Xシリーズ、形K3HB-Sシリーズ、形K3MA-Jシリーズ、形E5□Cシリーズ等)と組み合わせてお使い...