| IAグローバル検索 |
...寸法 押しボタンスイッチ 表示灯 シリーズ形式シリーズ形式φ12形A3C形A3CJ *1形A3CA *1形A3CT *1形M2C形M2CJ *1形M2CA *1形M2CT *1φ16形A16形A16 *2形M16形M16 *2φ22/φ25形A22形A22 *3 *4形M22形M...
...確認ください。 配線が正しく問題ない場合は、ランプの交換をご検討ください。 商品情報 押しボタンスイッチ/表示灯形A16シリーズ形A22NN / A22NLシリーズ形A30NN/A30NLシリーズ 関連FAQ 照光式押しボタン...
...散プレート(乳白)、反射プランジャ、LEDランプで構成されます。違いは、有色発光はキャップに色がついている点です。【例】形A16シリーズ ●構成 ■ 形A16シリーズ 発色発光の部...
...レクタスイッチのキー シリーズキー形セレクタスイッチ標準キー特殊キーA22シリーズ *1A22KA22K-K(表2)をご参照ください。A16シリーズA165KA165K-KEYご用意しておりません。A22NシリーズA22NKA22NZ-K-01A3...
...などは商品情報よりカタログをダウンロードしてご確認ください。 種類カバーの目的誤動作防止用防塵防水(表1)形A16シリーズ *1スイッチガード防塵カバー-(表2)形A22NN/形A22NLシリーズ保護カバー防水キャ...
...A30NSA30NKIP66準拠UL508 Type 4X認証UL508 Type 13認証A30NLA30NWIP66準拠UL508 Type 4X認証UL508 Type 13認証 *1 A16シリーズは生産を終了しました。 *2 A22シリーズは一部の商品を除き生産を終了しま...
...報 マイクロスイッチ 代表例 形Zシリーズリミットスイッチ 代表例 形WL-Nシリーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ16 形A16シリーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ22(φ25) 形A22NNシリーズ一般リレー ...
...形A3PT外観 取付寸法 シリーズ 形式 □11.5 形A3A形A3AAφ11.5形A3ATφ8形A3D形A3DJ形A3DA形A3DTφ12形A3C *6形A3CJ形A3CA形A3CTφ16形A16 *7形A16φ22/25形A22NN形A22NL形A22NN形A22NLφ30形A30NN形A30NL形A30NN...
...形〕K3FK-VS-A5-□/K〔高速応答形〕K3FK-VS-A4-□/K信号変換器への入力信号*1信号変換器の出力*21~5V0~5V0~10V4~20mA(入力抵抗50Ω)K3FK-VS-A16-□K3FK-VS-A15-□K3FK-VS-A14-□〔高速応答形〕K3FK-VS-...
...用、2b接点 をご要望の場合は以下の組み合わせです。 ・操作部 :形A165E-LS(文字色:白) または 形A165E-LS-PK(文字色:ピンク) ・ランプ部 :形A16-12DSR ・ソケット部:形A165E-02L ・すべ...
...るLEDが異なります。ランプの形式は、(表1)~(表4)をご参照ください。 シリーズ種類使用するLEDランプ形式一覧電圧仕様形A16 形M16減圧照光タイプ・AC/DC100/110V・AC/DC200/220V(表1)AC/DC24V形A22 *1 ...
...微小負荷適用機種について 丸胴φ8形A3D形A3DJ形A3DA形A3DT全機種微小負荷用です。 φ12形A3C *1形A3CJ形A3CA形A3CT形A3C□-90E 形A3C□-90Fφ16形A16 *2全機種一般負荷・微小負荷共用接点φ22/25形A22 *3 *4セ...
...非照光形A3CJ-90□0-□形A3CJ-5201(乳白・付属)正方形形A3CA-90□0-□形A3CA-5201(乳白・付属)丸形形A3CT-90□0-□形A3CT-5201(乳白・付属)形A16長方形LED照光形A16□L-J□□-□D-□形A16ZJ-5204(乳白・付属)正方...
...示灯 具体的な形式は(表1)~(表4)をご参照ください。 取付寸法 電圧仕様表 照光式押ボタンスイッチ 表示灯 φ16AC/DC100/110V(表1)形A16シリーズ形M16シリーズAC/DC200/220Vφ22/φ25AC/DC100/110V(表2)形A22...
...ご用意がございました。(表2)をご参照ください。ボルテイジセンサ形SDV〇(表3)をご参照ください。押しボタンスイッチ形A16 形A22N 形A22 *1 xマイクロスイッチ形Z 形Vxリミットスイッチ形WL-N *2 形WL...
...耗が激しくなり寿命の低下を生じる原因となります。必要により接点保護回路を挿入してください。 商品情報 形A22形A16 関連FAQ 微小負荷領域での接触信頼性の考え方を教えてください。 押しボタン...